HMC860
HMC860
最終販売リニア電圧レギュレータ、クワッド、低ノイズ、高PSRR
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 超低ノイズ:
3nV/√Hz(10kHz時)
7nV/√Hz(1kHz時) - 高電源除去比(PSRR):80dB(1kHz時)、60dB(1MHz時)
- 4つの電圧出力:
VR1 @ 3V / 80mA
VR2、VR3 @ 3V / 20mA
VR4 @ 4.5V / 120mA
- 調整式出力:2.5V~5.2V
- 低パワーダウン電流:<1μA
- 16ピン3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC860LP3Eは、BiCMOS使用の超低ノイズクワッド出力電圧レギュレータです。外部でデカップリングした低ノイズのバンドギャップ・リファレンスで、最良の近接ノイズ性能を実現できます。0.1MHz~10MHzの電源除去比(PSRR)が高く、先行段のスイッチング・レギュレータのノイズを効果的に除去します。4個の電圧出力は、Hittiteの広範なVCO内蔵PLLシリーズなどの周波数生成サブシステムに最適です。各出力電圧は、外付け抵抗1個で、デフォルト値より高い値または低い値に調整できます。
各出力は、該当するHVピンを接地することにより5Vに設定できます。TTL対応イネーブル入力によってパワーダウンすることもできます。HMC860LP3Eは、3×3mm QFN SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 試験用計測
- ミリタリ無線、レーダー、ECM
- 基地局インフラストラクチャ
- 超低ノイズ周波数生成
- フラクショナルNシンセサイザ電源
- ミックスド・シグナル回路電源
ドキュメント
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC860LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC860LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC860LP3E | 最終販売 | |
HMC860LP3ETR | 最終販売 | |
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC860LP3E | 最終販売 | |
HMC860LP3ETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。