HMC849A
HMC849A
新規設計に推奨高絶縁SPDT無反射型スイッチSMT、DC~6GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高絶縁:最大60dB
- 単電源ポジティブ制御:0/+3V~+5V
- 高入力IP3:+52dBm
- 無反射型設計
- 全オフ状態
- 16ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm²
HMC849ALP4CEは、高絶縁の無反射型DC~6GHz GaAs pHEMT SPDTスイッチです。低コストのリードレス表面実装パッケージを使用しています。携帯電話/WiMAX/4Gインフラストラクチャ・アプリケーションに最適で、最大60dBの絶縁、0.8dBの低挿入損失、+52dBmの入力IP3という優れた性能を発揮します。5~6GHzのWiMAX帯まで全域にわたって優れた電力処理能力があり、P1dB圧縮点は+31dBmです。オンチップ回路により、ごくわずかなDC電流で0/+3Vまたは0/+5Vの単電源ポジティブ電圧制御が可能です。イネーブル入力(EN)をロジック・ハイに設定すると、スイッチは全オフ状態になります。
アプリケーション
- 携帯電話/4Gインフラストラクチャ
- WiMAX、WiBro、固定無線
- 自動車用テレマティックス
- 移動無線機
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC849ALP4CE | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.9mm w/ EP) | ||
HMC849ALP4CETR | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.9mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC849ALP4CE | 製造中 | |
HMC849ALP4CETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC8038 | 新規設計に推奨 |
高絶縁、シリコンSPDT、無反射型スイッチ、0.1GHz~6.0GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く