HMC784A
HMC784A
新規設計に推奨GaAs MMIC 10 W T/R スイッチ、DC ~ 4 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 入力 P1dB: Vdd = +8 V で +40 dBm
- 高 3次インターセプト・ポイント: +60 dBm
- 正電圧制御: +3 V ~ +8 V
- 低挿入損失: 0.3 dB
- MSOP8G パッケージ: 14.8 mm2
HMC784AMS8GE は、8 ピン MSOPG パッケージの高電力 SPDT スイッチで、高い入力信号電力レベルで非常に小さな歪みを必要とする送受信アプリケーションに使用されます。このデバイスは DC ~ 4 GHz の信号を制御することができます。相互変調性能が極めて優れており、+5 V バイアスで +60 dBm 以上の 3 次インターセプト・ポイントが得られます。RF1 と RF2 は「オフ」時に反射短絡となります。内蔵回路は +3 Vdc ~ +8 Vdc の正単電源で動作可能で、DC 電流が非常に小さく、制御入力は CMOS ロジック・ファミリーと互換性があります。
アプリケーション
- セルラ/4G インフラストラクチャ
- WiMAX、WiBro および固定ワイヤレス
- 車載テレマティックス
- モバイル無線
- 試験装置
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC784AMS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC784AMS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC784AMS8GE | 製造中 | |
HMC784AMS8GETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く