HMC784
HMC784
製造中止GaAs MMIC 10 W T/R Switch, DC to 4 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Input P1dB: 40 dBm @ Vdd = 8 V
- High third-order intercept: 62 dBm
- Positive control: 3 V to 8 V
- Low insertion loss: 0.4 dB
- MSOP8G package: 14.8 mm²
The HMC784 is a high power SPDT switch in an 8-lead MSOPG package for use in transmit-receive applications that require very low distortion at high input signal power levels. The device can control signals from DC to 4 GHz. The design provides exceptional intermodulation performance; > 60 dBm third-order intercept at 5 V bias. RF1 and RF2 are reflective shorts when off. On-chip circuitry allows single positive supply operation from 3 Vdc to 8 Vdc at very low dc current with control inputs compatible with CMOS logic families.
Applications
- Cellular/4G infrastructure
- WiMAX, WiBro, and fixed wireless
- Automotive telematics
- Mobile radios
- Test equipment
ドキュメント
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC784MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC784MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC784MS8GE | 製造中止 | |
HMC784MS8GETR | 製造中止 | |
1 11, 2017 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC784MS8GE | 製造中止 | |
HMC784MS8GETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC784A | 新規設計に推奨 | GaAs MMIC 10 W T/R スイッチ、DC ~ 4 GHz |