HMC647A

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC647A
新規設計に推奨デジタル位相シフタ、GaAs、MMIC、6ビット、2.5~3.1GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 低RMS位相誤差:1.5°
- 低挿入損失:4dB
- 高直線性:+50dBm
- 正制御ロジック
- 位相範囲360°、LSB = 5.625°
- 28ピンQFNリードレスSMTパッケージ:36mm2
HMC647ALP6Eは、定格周波数2.5~3.1GHzの6ビット・デジタル位相シフタです。位相範囲は360°、LSBは5.625°です。RMS位相誤差が1.5°、全位相状態における挿入損失変動が±0.4dBといずれも非常に低いのが特長です。この高精度位相シフタの制御には、0/+5Vの正制御ロジックを使用します。コンパクトな6×6mmプラスチック・リードレスSMTパッケージを使用し、内部で50Ωにマッチングされているため、外付けコンポーネントは不要です。
アプリケーション- EWレシーバ
- 気象レーダーおよびミリタリ・レーダー
- 衛星通信
- ビームフォーミング・モジュール
- 位相相殺
ドキュメント
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC647ALP6E | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC647ALP6ETR | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。