HMC603

製造中止

HMC603MS10 / HMC603QS16

0.5 dB LSB, 5-Bit Digital Attenuator SMT, 0.7 GHz to 3.8 GHz
製品モデル
8
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • 0.5 dB LSB steps to 15.5 dB
  • Single positive control per bit
  • ±0.15 dB typical bit error
  • High input IP3: +50 dBm
  • MSOP10 or QSOP16 surface-mount technology (SMT) package

推奨代替製品

HMC542B 新規設計に推奨

0.5dB LSBのGaAs MMIC 6ビット・デジタル・シリアル制御アッテネータ、DC~4GHz

HMC603

HMC603MS10 / HMC603QS16

0.5 dB LSB, 5-Bit Digital Attenuator SMT, 0.7 GHz to 3.8 GHz
HMC603MS10_fbl HMC603QS16_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC542B 新規設計に推奨 0.5dB LSBのGaAs MMIC 6ビット・デジタル・シリアル制御アッテネータ、DC~4GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-HMC603QS16
HMC603QS16 Evaluation Board

最新のディスカッション

hmc603に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品