HMC595

製造中止

3 Watt SPDT T/R Switch SMT, DC - 3 GHz

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • Low Insertion Loss: 0.3 dB
  • High Input IP3: +65 dBm
  • Isolation: 30 dB
  • Positive Control: 0/+3V to 0/+10V
  • Ultra Small Package: SOT26

推奨代替製品

HMC595A 新規設計に推奨

T/Rスイッチ、GaAs MMIC、3W、DC~3GHz

HMC595
3 Watt SPDT T/R Switch SMT, DC - 3 GHz
hmc595_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC595A 新規設計に推奨

T/Rスイッチ、GaAs MMIC、3W、DC~3GHz

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC595
HMC595 Evaluation Board

最新のディスカッション

hmc595に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品