HMC578LC3B

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC578LC3B
製造中アクティブ 2 逓倍器、SMT、24 GHz ~ 33 GHz の Fout
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高出力電力: +15 dBm
- 低入力電力駆動: 0 dBm ~ +6 dBm
- Fo アイソレーション: Fout = 28 GHz で 20 dBc 以上
- 100 kHz の SSB 位相ノイズ: -132 dBc/Hz
- 単電源: +5 V/81 mA
- RoHS 準拠 3 mm × 3 mm SMT パッケージ
HMC578LC3B は、GaAs PHEMT 技術を利用した広帯域のアクティブ周波数 2 逓倍器で、RoHS 準拠のリードレス SMT パッケージを採用しています。+3 dBm の信号で駆動されるとき、この逓倍器は 24 GHz ~ 33 GHz で +15 dBm(代表値)の出力電力を供給します。Fo アイソレーションと 3Fo アイソレーションは、28 GHz でそれぞれ 20 dBc 以上と 30 dBc 以上です。
HMC578LC3B は、ポイント to ポイントおよび VSAT 無線用の LO 逓倍器チェーンでの使用に最適で、従来方式に比べて部品数が少なくなります。100 kHz オフセットでの付加 SSB 位相ノイズが -129 dBc/Hz と低いため、良好なシステム・ノイズ性能を維持しやすくします。RoHS 準拠パッケージの HMC578LC3B はワイヤ・ボンディングを不要にし、表面実装製造技術を利用することができます。
アプリケーション
- クロック生成のアプリケーション:
SONET OC-192 および SDH STM-64 - ポイント to ポイントおよび VSAT 無線
- 試験用計測器
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC578LC3B | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC578LC3BTR | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC578LC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。