HMC577

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC577
新規設計に推奨アクティブ 2 逓倍器、SMT、27 GHz ~ 31 GHz の Fout
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 非常に高い出力電力: +20 dBm
- 低入力電力駆動:
−2 dBm ~ +6 dBm - 非常に高い Fo および 3Fo アイソレーション: Fout = 29 GHz で 55 dBc 以上
- 100 kHz の SSB 位相ノイズ: −128 dBc/Hz
- 単電源: +5 V/213 mA
- RoHS 準拠 4 mm × 4 mm SMT パッケージ
HMC577LC4B は、GaAs PHEMT 技術を採用した広帯域のアクティブ周波数 2 逓倍器で、RoHS 準拠のリードレス SMT パッケージを採用しています。+5 dBm 信号での駆動時に、この逓倍器は 27 GHz ~ 31 GHz で +20 dBm(代表値)の出力電力を供給します。Fo アイソレーション と 3Fo アイソレーションは、29 GHz で 55 dBc 以上です。
HMC577LC4B は、ポイント to ポイントおよび VSAT 無線用の LO 逓倍器チェーンでの使用に最適で、従来方式に比べて部品数が少なくなります。100 kHz オフセット時に付加される SSB 位相ノイズが −128 dBc/Hz と低いため、良好なシステム・ノイズ性能を保持しています。RoHS 準拠パッケージの HMC577LC4B はワイヤ・ボンディングが不要となり、表面実装製造技術の利用が可能となります。
アプリケーション
- クロック生成のアプリケーション: SONET OC-192 および SDH STM-64
- ポイント to ポイントおよび VSAT 無線
- 試験用計測
- ミリタリおよび宇宙
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC577LC4B | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC577LC4BTR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC577LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。