HMC575

新規設計に推奨

アクティブ 2 逓倍器、SMT、6 GHz ~ 9 GHz の Fout

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高出力電力: +17 dBm
  • 低入力電力駆動:
    -2 dBm ~ +6 dBm
  • Fo、3Fo アイソレーション:
    15 dBc
  • 100 KHz の SSB 位相ノイズ: -140 dBc/Hz
  • 単電源: +5 V/90 mA
  • RoHS 準拠 4 mm × 4 mm SMT パッケージ
HMC575
アクティブ 2 逓倍器、SMT、6 GHz ~ 9 GHz の Fout
HMC575 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-HMC575LP4

HMC575LP4 Evaluation Board

製品詳細

This page contains ordering information for evaluating the HMC575LP4.

The Design Files link includes the BOM, schematics, and Gerber files for the evaluation board.

EVAL-HMC575LP4
HMC575LP4 Evaluation Board
HMC575 Evaluation Board HMC575 Evaluation Board - Top View HMC575 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品