HMC546LP2E

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC546LP2E
製造中10 W フェイルセーフ GaAs SPDT スイッチ、0.2 GHz ~ 2.7 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高入力 P0.1dB: 40 dBm Tx
- 低挿入損失: 0.4 dB
- 高入力 IP3: 67 dBm
- 正電圧制御: 0 V(ロー)、3 V~8 V(ハイ)
- フェイルセーフ動作: DC 電源が供給されていないときに Tx がオン
HMC546LP2E は、リードレスの DFN 表面実装プラスチック・パッケージを採用したフェイルセーフ SPDT スイッチで、非常に小さな歪みと最大 10 W の高い電力処理を必要とする送受信や LNA 保護のアプリケーションに使用されます。
HMC546LP2E は外部マッチングを必要とし、200 MHz ~ 2700 MHz の範囲の狭帯域アプリケーションに適しています。
この狭帯域スイッチは、WiMAX および WiBro の中継器、私設モバイル無線(PMR)、車載テレマティックスなどのアプリケーションに最適です。このデザインの送信(Tx)ポートは、卓越した 40 dBm の P0.1dB と 65 dBm の IIP3 を実現します。フェイルセーフ・トポロジーにより、DC 電源が供給されないときに、スイッチに RFC から Tx までの低損失パスができます。
アプリケーション
- LNA 保護、WiMAX、および WiBro
- セルラ、PCS、3G、および TD-SCDMA のインフラストラクチャ
- 私設モバイル無線および公共安全携帯電話
- 車載テレマティックス
ドキュメント
ビデオ 1
品質関連資料 5
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC546LP2E | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC546LP2ETR | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く