HMC545

製造中止

SPDT Switch SMT, DC - 3 GHz

Viewing:

製品の詳細

  • Low Insertion Loss: 0.25 dB
  • High Input IP3: +65 dBm
  • Low DC Power Consumption
  • Positive Control: 0/+3V to 0/+8V
  • Ultra Small Package: SOT26

推奨代替製品

HMC545A 新規設計に推奨

スイッチ、GaAs、MMIC、SPDT、DC~3GHz

HMC545
SPDT Switch SMT, DC - 3 GHz
hmc545_fbl
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
Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC545
HMC545 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品