HMC543A
HMC543A
最終販売22.5 度 4 ビット MMIC デジタル位相シフタ、8 GHz ~ 12 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 低 RMS 位相誤差: 4°
- 低挿入損失: 6.5 dB
- 優れた平坦性
- 360°の位相範囲、LSB = 22.5°
- 24 ピン・セラミック SMT パッケージ: 16 mm2
HMC543ALC4B は 8 GHz ~ 12 GHz の範囲で定格が定められている 4 ビット・デジタル位相シフタで、22.5 度の LSB で 0 度~ 360 度の位相範囲を提供します。HMC543ALC4B は、4 度という非常に小さい RMS 位相誤差と、全ての位相状態で ±0.8 dB とい極めて小さい挿入損失変動を特長としています。この高精度位相シフタは 0 V/-3 V の相補型ロジックで制御され、固定バイアス電圧は不要です。HMC543ALC4B は小型の 4 mm x 4 mm セラミック・リードレス SMT パッケージに収められ、外付け部品を使用せずに内部で 50 Ω に整合しています。シンプルな外部レベル・シフト回路を使って、正の CMOS 制御電圧を相補負電圧制御信号に変換することができます。
アプリケーション
- EW レシーバー
- 気象観測および防衛用レーダー
- 衛星通信
- ビーム形成モジュール
ドキュメント
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC543ALC4B | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | ||
HMC543ALC4BTR | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 8, 2022 - 22_0053 Discontinuance of select material numbers per attached Material File. |
||
HMC543ALC4B | 製造中止 | |
HMC543ALC4BTR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。