HMC540

製造中止

1dB LSB 4-Bit Digital Attenuator SMT, DC - 5.5 GHz

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • 1 dB LSB Steps to 15 dB
  • ±0.2 dB Typical Step Error
  • Low Insertion Loss: 1 dB
  • High IP3: +50 dBm
  • Single Control Line Per Bit
  • TTL/CMOS Compatible Control
  • Single +5V Supply
  • 3x3 mm SMT Package

推奨代替製品

HMC540S 新規設計に推奨

デジタル・アッテネータ、正制御ロジック、1 dB LSB、Silicon MMIC、4ビット、0.1 ~ 8 GHz

HMC540
1dB LSB 4-Bit Digital Attenuator SMT, DC - 5.5 GHz
hmc540lp3_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC540LP3
HMC540LP3 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品