HMC468A
HMC468A
新規設計に推奨1 dB LSB の GaAs MMIC 3 ビット・デジタル正電圧制御減衰器、DC ~ 6 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 1 dB LSB ステップで 7 dB まで
- 高 IP3: +55 dBm
- ビット誤差: ±0.25 dB(代表値)
- ビットごとに 1 本の制御ライン
- +5 V 単電源
- 16ピン3×3mm SMT パッケージ: 9mm2
HMC468ALP3E は、GaAs ベース の IC の広帯域 3 ビット・デジタル減衰器で、低価格のリードレス表面実装パッケージを採用しています。DC ~ 6.0 GHz をカバーし、4 GHz までの挿入損失は 1 dB(代表値)未満です。減衰器のビット値は1 dB(LSB)、2 dB および 4 dB で、合計減衰量は 7 dB です。減衰精度はステップ誤差が ±0.4 dB(代表値)と優れており、IIP3 は +55 dBm です。3 つの制御電圧入力を 0 V と +5 V の間で切り替えることにより、各減衰状態を選択します。+5 V の 1 つの Vdd バイアスを必要とします。
アプリケーション
- セルラ/UMTS/3G インフラストラクチャ
- 固定ワイヤレスおよび WLL
- マイクロ波無線および VSAT
- 試験装置
ドキュメント
品質関連資料 1
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC468ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) | ||
HMC468ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC468ALP3E | 製造中 | |
HMC468ALP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く