HMC445

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC445
新規設計に推奨アクティブ 16 逓倍器、SMT、9.9 GHz ~ 11.2 GHz の Fout
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 出力電力: +7 dBm
- 低調波抑制: >25 dBc
- SSB 位相ノイズ: −130 dBc/Hz
- 単電源: 5 V/78 mA
- 16 mm² リードレス SMT パッケージ
HMC445LP4(E) は、InGaP GaAs HBT 技術を利用した小型のアクティブ周波数 16 逓倍器で、4 mm × 4 mm リードレス表面実装パッケージを採用しています。5V 電源電圧からの電力出力は +7 dBm(代表値)で、入力電力、温度、電源電圧に対してほとんど変化しません。不要な基本波と低調波は、出力信号レベルに対して 25 dBc(代表値)以上抑圧します。100 kHz オフセット時に付加される SSB 位相ノイズが −130 dBc/Hz と低いため、優れたシステム・ノイズ性能を保持しています。HMC445LP4(E) は、LO 逓倍器チェーンでの使用に最適で、従来方式に比べて部品数を減らすことができます。
アプリケーション
- 光ファイバ
- ポイントtoポイント無線
- 防衛用レーダー
ドキュメント
品質関連資料 3
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC445LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC445LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC445LP4E | 製造中 | |
HMC445LP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。