HMC425A
HMC425A
新規設計に推奨0.5 dB LSB の GaAs MMIC 6 ビット・デジタル正電圧制御減衰器、2.2 GHz ~ 8.0 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 0.5 dB LSB ステップで 31.5 dB まで
- ビットごとに 1 本の制御ライン
- ビット誤差: ±0.5 dB(代表値)
- +5 V 単電源
- 3 mm × 3 mm SMT パッケージ
HMC425ALP3E は、広帯域 6 ビット GaAs IC デジタル減衰器で、低価格のリードレス表面実装パッケージを採用しています。2.2 GHz ~ 8.0 GHz をカバーし、挿入損失は代表値で 4.5 dB 未満です。減衰器のビット値は 0.5 dB(LSB)、1 dB、2 dB、4 dB、8 dB、および 16 dB で、合計減衰量は 31.5 dB です。減衰精度はステップ誤差が ±0.5 dB(代表値)と優れており、IIP3 は +40 dBm です。6 つの制御電圧入力を 0 V と +3 V ~ +5 V の間で切り替えることにより、各減衰状態を選択します。+3 V ~ +5 V の VDD バイアスを 1 つ必要とします。
アプリケーション
- WLAN およびポイント to マルチポイント
- 光ファイバおよび広帯域通信
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛
ドキュメント
データシート 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC425ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC425ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く