HMC424AG16
HMC424AG16
製造中0.5 dB LSB の GaAs MMIC 6 ビット・デジタル減衰器、DC ~ 3 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 0.5 dB LSB ステップで 31.5 dB まで
- ビットごとに 1 本の制御ライン
- ビット誤差の代表値: ±0.5 ~ ±0.8 dB
- 16 ピン・ハーメチック SMT パッケージ
HMC424AG16 は、広帯域 6 ビット GaAs IC デジタル減衰器で、16 ピン・ガラス/メタル(ハーメチック)表面実装パッケージを採用しています。DC ~ 3 GHz をカバーし、挿入損失は代表値で 3 dB 未満です。減衰器のビット値は 0.5 dB(LSB)、1 dB、2 dB、4 dB、8 dB、および 16 dB で、合計減衰量は 31.5 dB です。減衰精度はステップ誤差が ±0.5 dB(代表値)と優れており、IIP3 は +34 dBm です。6 つの制御電圧入力を 0 V と -5 V の間で切り替えることにより、それぞれ 70 μA 未満の減衰状態を選択します。-5 V の単一 Vee バイアスで DC までの周波数での動作が可能です。
アプリケーション
- テレコム・インフラストラクチャ
- 防衛用無線、レーダーおよび ECM
- 宇宙アプリケーション
- 試験用計測器
ドキュメント
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC424AG16 | 16-Lead Flat Package with Gullwing Formed Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く