HMC369
HMC369
新規設計に推奨アクティブ 2 逓倍器、9.9 GHz ~ 12.7 GHz の Fout
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 出力電力: +4 dBm
- 低調波抑制: 30 dBc
- SSB 位相ノイズ: -142 dBc/Hz
- 単電源: 5 V/46 mA
- 16 ピン 3 mm x 3 mm SMT パッケージ: 9 mm²
HMC369LP3(E) は、InGaP GaAs HBT 技術を利用したアクティブ方式の小型周波数 2 逓倍器で、3 mm x 3 mm リードレス QFN 表面実装パッケージを採用しています。+5 V 単電源からの電力出力は +4 dBm(代表値)で、入力電力、温度、電源電圧に対してほとんど変化しません。不要な基本波と低調波は、出力信号レベルに対して 30 dBc(代表値)抑圧します。
100 kHz オフセット時の付加 SSB 位相ノイズが -142 dBc/Hz と低いため、優れたシステム・ノイズ性能を維持しやすくします。HMC369LP3(E) は、LO 逓倍器チェーンでの使用に最適で、従来方式に比べて部品数を減らすことができます。HMC369LP3(E) は OC-192 準拠のクロック再生にも使用できます。入力に 10 GBPS のデータを与えると、出力に -7 dBm のクロック・トーンが発生し、スプリアス信号は 25 dB 抑圧されます。
アプリケーション
- OC-192 準拠のクロック再生
- マイクロ波無線および VSAT
- ミリタリ無線、レーダーおよび ECM
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC369LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC369LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC369LP3E | 製造中 | |
HMC369LP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。