HMC346

製造中止

HMC346/HMC346C8/HMC346G8/HMC346LC3B/HMC346LP3/HMC346MS8G

可変電圧アッテネータ・チップ、SMT、またはハーメチックSMT、DC~8GHz、14GHz、18GHz、または20GHz
製品モデル
16
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広帯域:DC~8GHz、14GHz、18GHzまたは20GHz
  • 減衰に対する位相シフトが小さい
  • 減衰範囲30dBまたは32dB
  • 簡易電圧制御
  • ダイ・サイズ:0.85×0.85×0.1mm
  • RoHS準拠の3×3mm表面実装(SMT)パッケージ
  • 3×3×1mm表面実装(SMT)パッケージ
  • 表面実装セラミック・パッケージ
  • 8ピンのハーメチック表面実装(SMT)パッケージ



HMC346

HMC346/HMC346C8/HMC346G8/HMC346LC3B/HMC346LP3/HMC346MS8G

可変電圧アッテネータ・チップ、SMT、またはハーメチックSMT、DC~8GHz、14GHz、18GHz、または20GHz
HMC346_fbl HMC346C8_fbl HMC346G8_fbl HMC346LC3B_fbl HMC346LP3_fbl HMC346MS8G_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC346ALC3B

GaAs MMIC Voltage-Variable Attenuator, DC - 18 GHz

HMC346AMS8GE GaAs MMIC SMT Voltage-Variable Attenuator, DC - 8 GHz
HMC346ALP3E

GaAs MMIC電圧可変アッテネータ、DC~14GHz

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-HMC346LP3
HMC346LP3 Evaluation Board.
EVAL-HMC346MS8G
HMC346MS8G Evaluation Board
EVAL-HMC346C8
HMC346C8 Evaluation Board
EVAL-HMC346G8
HMC346G8 Evaluation Board
EVAL-HMC346LC3B
HMC346LC3B Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品