HMC336
HMC336
製造中止SPDT Positive Control Switch SMT, DC - 6 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Broadband Performance: DC - 6 GHz
- High Isolation: 42 dB@ 6 GHz
- Low Insertion Loss: 1.6 dB@ 6 GHz
- MSOP8G SMT Package
The HMC336MS8G(E) is a broad- band non-reflective GaAs MESFET SPDT switch in low cost 8 lead MSOP8G surface mount package with an exposed ground paddle. Covering DC to 6 GHz, this switch offers high isolation and low insertion loss. The switch operates using a positive control voltage of 0/+5 Volts, and requires a fixed bias of +5V. This switch is suitable for usage in 50-Ohm or 75-Ohm systems.
Applications
- Broadband
- Fiber Optics
- Switched Filter Banks
- Wireless below 6 GHz
推奨代替製品
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC336MS8G | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC336MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC336MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC336MS8GTR | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC336MS8GE | 製造中止 | |
HMC336MS8GETR | 製造中止 | |
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC336MS8G | 製造中止 | |
HMC336MS8GE | 製造中止 | |
HMC336MS8GETR | 製造中止 | |
HMC336MS8GTR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC349AMS8G | 高アイソレーションの GaAs SPDT 無反射スイッチ、100 MHz ~ 4 GHz |