HMC306A
HMC306A
新規設計に推奨0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 ビット・デジタル減衰器、0.7 GHz ~ 3.8 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- RoHS 準拠製品
- 0.5 dB LSB ステップで 15.5 dB まで
- ビットごとに 1 つの正電圧制御
- ビット誤差: ±0.2 dB(代表値)
- 15 mm² の小型パッケージ: MSOP10
HMC306AMS10 および HMC306AMS10E は、汎用の広帯域 5 ビット正電圧制御 GaAs IC デジタル減衰器で、10 ピン MSOP 表面実装プラスチック・パッケージを採用しています。0.7 GHz ~ 3.8 GHz で使うことができ、挿入損失は代表値で 1.5 dB ~ 2.3 dB 未満です。これらの減衰器のビット値は 0.5 dB(LSB)、1 dB、2 dB、4 dB および 8 dB で、合計減衰量は 15.5 dB です。減衰精度は ±0.2 dB(代表値)と優れており、IIP3 は最大 +52 dBm です。5 ビットの制御電圧入力を 0 V と +3 V ~ +5 V の間で切り替えることにより、各減衰状態を選択します。5 kΩ の外付け抵抗を介して、+3 V ~ +5 V の 1 つの Vdd バイアスを加える必要があります。
アプリケーション
- セルラ、UMTS/3G インフラストラクチャ
- ISM、MMDS、WLAN、WiMAX
- マイクロ波無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
ドキュメント
データシート 1
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC306AMS10E | 10-Lead MSOP | ||
HMC306AMS10ETR | 10-Lead MSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く