HMC276
HMC276
製造中止HMC276LP4 / HMC276QS24
4 x 2 Switch Matrix SMT, 0.2 GHz to 3.0 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 4 x 2 switch matrix using one IC
- 4 x 4 switch matrix using two ICs
- Integrated 4-bit decoder
- Single positive supply: Vdd = 5 V
- QFN leadless SMT package: 16 mm²
The HMC276 is a low cost 4 x 2 switch matrix in leadless QFN 4 mm x 4 mm surface-mount package and a 24-lead QSOP package for use in RF multiplexing applications from 200 MHz to 3000 MHz. A positive voltage controlled 4-bit decoder is integrated on the switch. The switches may be used in either 75 Ω or 50 Ω systems. Both switch outputs (OP1 and OP2) can independently select any of the four inputs (HH, HL, VH, VL) or simultaneously select the same inputs.
Note that the switch is bidirectional and the input/output functionality may be interchanged. The recommended loading impedance is 62.5 Ω on each input (HH, HL, VH, VL) and 75 Ω on each output (OP1 and OP2). All data presented were measured in a 50 Ω (input/output) system.
Applications
- Cable modem
- CATV
- Cellular systems
- DBS
推奨代替製品
CMOS 4×2スイッチ・マトリックス、SMT、0.2~3.0
ドキュメント
品質関連資料 5
テープ&リール仕様 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC276LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC276LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC276QS24E | 24-Lead QSOP | ||
HMC276QS24ETR | 24-Lead QSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC276LP4E | 製造中止 | |
HMC276LP4ETR | 製造中止 | |
HMC276QS24E | 製造中止 | |
HMC276QS24ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC596 | 新規設計に推奨 | CMOS 4×2スイッチ・マトリックス、SMT、0.2~3.0 |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc276に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める