HMC271A
HMC271A
製造中止1dB LSB 5-Bit Digital Attenuator SMT, 0.7 - 3.7 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 1 dB LSB Steps to 31 dB
- CMOS Compatible Serial Data Interface
- SPI Compatible Serial Output
- ±0.4 dB Typical Bit Error
- 4x4 mm QFN Plastic Package
The HMC271ALP4(E) is a broadband 5-bit positive control GaAs IC digital attenuator with a CMOS compatible serial-to-parallel driver in low cost leadless QFN 4x4 mm SMT package. Covering 0.7 to 3.7 GHz, the insertion loss is typically less than 2.5 dB. The attenuator bit values are 1 (LSB), 2, 4, 8, and 16 dB for a total attenuation of 31 dB. Accuracy is excellent at ± 0.4 dB typical with an IIP3 of up to +48 dBm. Five bit CMOS compatible serial control words are used to select each attenuation state. A single Vcc bias of +3V to +5V applied through an external 5 kOhm resistor is required.
The HMC271ALP4(E) is a replacement for the HMC271LP4(E).
Applications
- Cellular/3G Infrastructure
- Fixed Wireless, WiMax & WiBro
- Test Instrumentation
推奨代替製品
0.5dB LSBのGaAs MMIC 6ビット・デジタル・シリアル制御アッテネータ、DC~4GHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC271ALP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC271ALP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC271ALP4E | 製造中止 | |
HMC271ALP4ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC542B | 新規設計に推奨 | 0.5dB LSBのGaAs MMIC 6ビット・デジタル・シリアル制御アッテネータ、DC~4GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc271aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める