HMC252
HMC252
製造中止SP6T Non-Reflective Switch SMT, DC - 3 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Low Insertion Loss (2 GHz): 0.9 dB
- Single Positive Supply: Vdd = +5V
- Integrated 3:6 TTL Decoder
- 24 Lead QSOP Package
The HMC252QS24(E) is a low-cost non-reflective SP6T switch in 24-lead QSOP package featuring wideband operation from DC to 3 GHz. The switch offers a single positive bias and true TTL/CMOS compatibility. A 3:6 decoder is integrated on the switch requiring only 3 control lines and a positive bias to select each path. The HMC252QS24(E) SP6T replaces multiple configurations of SP4T and SPDT MMIC switches and logic drivers.
Applications
- Base Station
- CATV / DBS
- MMDS & WirelessLAN
- Test Equipment
ドキュメント
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC252QS24 | 24-Lead QSOP | ||
HMC252QS24E | 24-Lead QSOP | ||
HMC252QS24ETR | 24-Lead QSOP | ||
HMC252QS24TR | 24-Lead QSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC252QS24 | 製造中止 | |
HMC252QS24E | 製造中止 | |
HMC252QS24ETR | 製造中止 | |
HMC252QS24TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC252A | 新規設計に推奨 | GaAs MMIC SP6T 無反射スイッチ、DC ~ 3 GHz |