HMC241ALP3E
HMC241ALP3E
製造中無反射、SP4Tスイッチ、GaAs、100 MHz ~ 4 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域周波数範囲: 100 MHz ~ 4 GHz
- 無反射 50 Ω設計
- 低挿入損失: 2 GHz で 0.7 dB
- 高アイソレーション: 2 GHz で 43 dB
- 高入力直線性(250 MHz ~ 4 GHz)
- 1 dB 圧縮ポイント(P1dB): 29 dBm(代表値)
- 3次インターセプト・ポイント(IP3): 47 dBm(代表値)
- 高電力処理
- スルー・パス: 28.5 dBm
- 終端パス: 25 dBm
- 正の単電源: 3 V~5 V
- 内蔵 2to4 ライン・デコーダ
- 3 mm x 3 mm、16 ピン LFCSP パッケージ
- ESD 定格:250 V (クラス 1A)
- HMC7992とピン互換
HMC241ALP3E は、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- HMC241ATCPZ-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
HMC241ALP3E は汎用、無反射、100 MHz ~ 4 GHzの単極4投(SP4T) スイッチで、ガリウムヒ素(GaAs)プロセスを使って製造されています。このスイッチは 、2 GHzで43 dB (typ)の高アイソレーションと 2 GHz で 0.7 dB の低挿入損失を提供し、絶縁ポートを内部で終端しています。
HMC241ALP3Eは内蔵回路により3 V ~ 5 Vの正単電源範囲で動作可能です。このスイッチは2つの正ロジック制御電圧を必要とします。HMC241ALP3Eにはバイナリ2 to 4 ライン・デコーダを内蔵されており、4つの無線周波数(RF)線から1つを選ぶために、2つのロジック入力線でロジック制御を行います。
HMC241ALP3Eは3 mm × 3 mm、16ピンLFCSPパッケージを採用しています。HMC7992はこのスイッチのシリコン版で、さらに高い周波数までより優れた特性になっています。
アプリケーション
- セルラ/4 Gインフラストラクチャ
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- 車載テレマティックス
- モバイル無線
- 試験装置
ドキュメント
データシート 3
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC241ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) | ||
HMC241ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm) | ||
HMC241ATCPZ-EP-PT | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
HMC241ATCPZ-EP-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC241ALP3E | 製造中 | |
HMC241ALP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC7992 | 新規設計に推奨 | 無反射、シリコン SP4T スイッチ、0.1 GHz ~ 6.0 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く