HMC241

製造中止

HMC241LP3 / HMC241QS16

SP4T Nonreflective Switch SMT, DC to 4 GHz

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • High isolation: 43 dB @ 2 GHz
  • Low insertion loss: 0.5 dB to 0.7 dB @ 2 GHz
  • Single positive supply:
    Vdd = 5 V
  • Integrated 2:4 TTL decoder 3 mm x 3 mm SMT package and 16-lead QSOP package
  • RoHS compliant product

推奨代替製品

HMC241A

HMC241
HMC241LP3 / HMC241QS16
SP4T Nonreflective Switch SMT, DC to 4 GHz
HMC241LP3_fbl HMC241QS16_fbl
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
HMC241AQS16 GaAs MMIC SP4T 無反射スイッチ、DC ~ 3.5 GHz
HMC241ALP3E 無反射、SP4Tスイッチ、GaAs、100 MHz ~ 4 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-HMC241LP3
HMC241LP3 Evaluation Board
EVAL-HMC241QS16
HMC241QS16 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品