HMC199

製造中止

Bypass Dual SPDT Switch SMT, DC - 2.5 GHz


Viewing:

製品の詳細

  • RoHS-Compliant Product
  • Integrated Dual SPDTs
  • Low Insertion Loss: <0.5 dB @ 2 GHz
  • Positive Control: 0/+5V
  • Ultra Small MSOP8 Package: 14.8 mm²

推奨代替製品

HMC199A 新規設計に推奨

デュアル SPDT スイッチ、DC ~ 2.5 GHz

HMC199
Bypass Dual SPDT Switch SMT, DC - 2.5 GHz

hmc199ms8_fbl
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
HMC199A 新規設計に推奨 デュアル SPDT スイッチ、DC ~ 2.5 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC199MS8
HMC199MS8 Evaluation Board

最新のディスカッション

hmc199に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品