HMC182
HMC182
製造中止
SP4T Non-Reflective Switch SMT, DC - 2 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Low Insertion Loss: 0.8dB
- Integrated 2:4 Decoder
- 4 Lead SOIC Package
The HMC182S14(E) is a low-cost terminated SP4T switch in 14-lead SOIC package for use in antenna diversity, switched filter banks, gain/ attenuation selection, and general channel multiplexing applications. The switch can control signals up to 2 GHz. A 2:4 decoder is integrated on the switch, requiring only 2 control lines and a negative bias to select each RF path. The 2:4 decoder replaces 4 to 8 control lines normally required by GaAs SP4T switches. The HMC182S14(E) is a drop-in replacement for the HMC165S14 in applications requiring low “off state” VSWR. See positive bias/TTL SP4T HMC241QS16.
Applications
- 800 - 1000 MHz Basestation
推奨代替製品
ドキュメント
技術記事 1
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC182S14 | SOIC 150 MIL | ||
HMC182S14E | SOIC 150 MIL | ||
HMC182S14ETR | SOIC 150 MIL | ||
HMC182S14TR | SOIC 150 MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC182S14 | 製造中止 | |
HMC182S14E | 製造中止 | |
HMC182S14ETR | 製造中止 | |
HMC182S14TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC241AQS16 | GaAs MMIC SP4T 無反射スイッチ、DC ~ 3.5 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc182に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める