HMC1197
HMC1197
最終販売フラクショナル N PLL および VCO 内蔵の広帯域ダイレクト直交変調器、100 MHz ~ 4000 MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 超低ノイズ・フロア: -160 dBm/Hz
- 優れたキャリアおよびサイドバンド抑圧
- 非常に高い直線性: +30 dBm の OIP3
- 高出力電力: +10.5 dBm の出力 P1dB
- 高い変調精度
- 最大値位相検出レート:
100 MHz - 低位相ノイズ:
帯域内で -110 dBc/Hz(代表値)PLL FOM: - -230 dBc/Hz(インテジャー・モード)、-227 dBc/Hz(フラクショナル・モード)
- 内部 RMS ジッタ: 160 fs(10 kHz ~ 20 MHz)
- 差動補助 LO 出力
- 外部 LO 入力
- 精密周波数モード:
0 Hz のフラクショナル周波数誤差 - RF 出力位相を設定可能
- 出力位相同期周波数変更
- 出力位相同期
- 内部 LO ミュート機能
- 48 ピン 7 mm x 7 mm QFN パッケージ:
49 mm²
HMC1197 はフラクショナル N PLL および VCO を備えた低ノイズで高直線性のダイレクト直交変調器 RFIC で、セルラ/3G、LTE/WiMAX/4G、広帯域ワイヤレス・アクセスおよび ISM 回路など、0.1 GHz ~ 4.0 GHz のデジタル変調アプリケーションに最適です。HMC1197 RFIC は小型の 7 mm x 7 mm(LP7)SMT QFN パッケージに収められ、ごくわずかな外付け部品で、複雑なダブル・アップコンバージョン・アーキテクチャに代わる低価格のソリューションを実現します。RF 出力ポートはシングルエンドで、50 Ω に整合しており、外付け部品は不要です。
補助 LO 出力(差動またはシングルエンド)により、HMC1197 は同じ周波数信号と位相信号を複数の機器に分配することができます。個別のゲイン設定により、それぞれの出力に合わせた信号レベルに最適化できます。
また、外部 VCO 入力により、HMC1197 を外部 VCO にロックし、MIMO 無線アプリケーション用のカスケード LO アーキテクチャを実現することができます。2 つの独立したチャージ・ポンプ(CP)出力により、内部と外部の VCO のそれぞれに最適化したループ・フィルタを実現し、動作中に内部 VCO と外部 VCO をシームレスに切り替えることができます。RF 出力位相を設定可能であるため、位相をさらに調整して複数の HMC1197 を同期させることで、スケーラブルな MIMO やビーム・フォーミング無線アーキテクチャを実現することができます。
変調器の LO 入力に内蔵された設定可能なロー・パス・フィルタ(LPF)により、LO の高調波が変調器のサイドバンド除去性能に影響を与えないようにします。16 の LPF 帯域を設定可能なことから真の広帯域動作が可能になるため、帯域固有の高調波除去用ハードウェアを外付けする必要がありません。
その他に、設定可能な LO 出力ミュート機能、HMC1197 で 0 Hz 周波数誤差のフラクショナル周波数を生成できる精密周波数モード、出力信号の位相を変えずに周波数を同期変更できる機能などがあります。
アプリケーション
- マルチバンド/マルチスタンダード・セルラ BTS ダイバーシティ・トランスミッタ
- 固定ワイヤレスや WLL
- ISM トランシーバー、900 MHz および 2400 MHz
- GMSK、QPSK、QAM、SSB 変調器
- マルチバンド基地局および中継器
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1197LP7FE | 48-Lead QFN (7mm x 7mm w/ EP) | ||
HMC1197LP7FETR | 48-Lead QFN (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC1197LP7FE | 最終販売 | |
HMC1197LP7FETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く