ADXL382

新規設計に推奨

低ノイズ、低消費電力、広帯域幅の3軸MEMS加速度センサー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低ノイズ密度:44μg/√Hz(XY)および55μg/√Hz(Z)
  • 低消費電力
    • 高性能:520μA
    • 超低消費電力:33μA
  • 広帯域幅:8kHz
    • イコライゼーション適用時の相対的平坦性:0.5dB未満
    • イコライゼーション非適用時の相対的平坦性:3.5dB未満
  • 低レイテンシ:群遅延 < 85μs
  • デジタル機能
    • 16ビットADC
    • マルチプロトコル・シリアル・インターフェース:SPIまたはI2C
    • マルチプロトコル・オーディオ・データ出力:I2S、TDM、PDM
    • プログラマブルなLPFおよびHPF
    • データ同期または非同期のサンプリング
    • 出力FIFO:320ワード
  • システム・レベルの節電を実現する組込み機能
    • シングル・タップ、ダブル・タップ、トリプル・タップ検出
    • アクティビティ/インアクティビティ検出
    • 設定可能な割込みモード
  • 温度センサー内蔵
  • 電圧範囲のオプション
    • 内蔵レギュレータ付きVS:2.25V~3.6V(または1.8V でのV1P8
    • VDDIO:1.14V~3.6V(全温度範囲で1.62V~3.6V)
  • 電子機械式セルフ・テスト
  • 10,000gの機械的衝撃耐性
  • RoHS準拠
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 14端子、2.9mm × 2.8mm × 0.87mm、LGAパッケージ
ADXL382
低ノイズ、低消費電力、広帯域幅の3軸MEMS加速度センサー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
Voyager4

Wireless Asset Health Monitoring with Edge AI

機能と利点

The MEMS-based Wireless Vibration Monitoring Platform is a complete evaluation solution that includes:

  • Intelligent, smarter, and secure decisions at the EDGE
  • Decision making at the edge reduces network overhead and improves battery life
  • Mechanical mounting and measurement capability up to 8 kHz bandwidth
  • 3-axis ultra-low power, ultra-low noise MEMS accelerometer technology
  • Ultra-low power microcontroller and robust low power Bluetooth Low Energy (BLE) technology

It enables users to:

  • Develop and deploy artificial intelligence at the EDGE
  • Rapidly deploy a wireless solution to a machine or test setup
  • Evaluate ADI MEMS sensor technology for vibration monitoring
  • Evaluate ADI BLE technology for industrial wireless sensing
  • Accelerate asset monitoring and solution development
  • Evaluate and develop EDGE AI solutions for industrial condition-based monitoring

製品詳細

Voyager4 uses triaxial digital out MEMS sensors including the ADXL382 and ADXL367. The design also includes the MAX32666 BLE and MAX78000 AI microcontrollers. Flexible and PCB area efficient PMIC power devices have been added as load switches for enhanced wireless sensor power savings. A BLE 5.3 Adapter with Antenna is included in every Voyager4 kit. Voyager4 uses BLE which makes it compatible with any PC with a Bluetooth Radio, but to ensure optimal performance and range, using the adapter when communicating with Voyager4 is recommended.

The solution operates in two modes:

Data Collection/Streaming mode – In this mode, the data is sent to the Host PC for AI model development.

Normal Operation/AI mode – In this mode, the anomaly alert is sent to the Host PC and user can decide to gather more ADXL382 data.

Voyager4
Wireless Asset Health Monitoring with Edge AI

最新のディスカッション

最近表示した製品