ADV7182A

新規設計に推奨

10 ビット SDTV ビデオ・デコーダ、差動入力付き

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 世界標準の NTSC/PAL/SECAM カラー復調に対応
  • 10 ビット A/D コンバータ(ADC)1 個。CVBS、S ビデオ・モード、YPrPb 用に各チャンネル 4 倍オーバーサンプリング
  • アンチエイリアシング・フィルタ内蔵の 4 チャンネル・アナログ・ビデオ入力
  • CVBS(コンポジット)、S ビデオ(Y/C)、YPrPb(コンポーネント)のビデオ入力に対応
  • 完全差動、疑似差動、およびシングルエンドの CVBS ビデオ入力に対応
  • NTSC/PAL/SECAM 自動検出
  • 最大 4 V の同相入力範囲ソリューション
  • 優れた同相ノイズ除去能力
  • 5 ラインの適応型コム・フィルタと CTI/DNR ビデオ画質の向上
  • 適応型ピーク・ホワイト・モードを備えた AGC を内蔵
  • 高速スイッチング機能
  • ACE
  • ダウン・ディザ(8 ビットから 6 ビット)
  • Rovi コピー保護検出
  • 8 ビット ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 出力、HS/VS/フィールド同期
  • テレテキスト(WST)対応のフル機能 VBI データ・スライサ
  • パワーダウン・モード可能
  • 2 線式シリアル MPU インターフェース(I2C 互換)
  • 1.8 V 単電源対応
  • 車載用温度グレード: −40 °C ~ +105 °C
  • 工業用温度グレード: −40 °C ~ +85 °C
  • 32 ピン、5 mm × 5 mm、RoHS 準拠 LFCSP
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
ADV7182A
10 ビット SDTV ビデオ・デコーダ、差動入力付き
ADV7182A Functional Block Diagram ADV7182A Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADV7182A

ADV7182A 評価用ボード

機能と利点

  • 4 個のビデオ入力ポートでシングルエンド CVBS、差動 CVBS、S ビデオ(Y/C)、コンポーネント(YPbPr)に対応
  • デジタル(ITU-R BT.656)、YPbPr 出力

製品詳細

EVAL-ADV7182AEBZ 評価用キットは、アナログ・デバイセズが提供する ADV7182A ビデオ・デコーダ評価用プラットフォームです。EVAL-ADV7182AEBZ 評価用キットには EVAL-ADV7182AEBZ 評価用ボードと必要なペリフェラルがすべて含まれています。

このユーザー・ガイドでは EVAL-ADV7182AEBZ 評価用ボードのハードウェアと、この評価用ボードを使用するために必要なソフトウェアの詳細をまとめています。

EVAL-ADV7182AEBZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて ADV7182A データシートを参照してください。

EngineerZone にアクセスすると ADV7182A の追加情報を確認できます。

EVAL-ADV7182A
ADV7182A 評価用ボード
EVAL-ADV7182AEBZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品