ADSP-SC594

新規設計に推奨

最大1GHzのデュアルSHARC+® DSP(Arm® Cortex®-A5を内蔵)

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$36.02
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

SHARC+コア・インフラストラクチャ
  • 800MHz(最大)または1GHz(最大)のコア・クロック周波数
  • 2x 640KBのチップ内蔵レベル1(L1)SRAMメモリ(パリティあり)により、低レイテンシ性能が向上
  • 32ビット、40ビット、および64ビットの浮動小数点に対応
  • 32ビットの固定小数点
  • バイト、ショートワード、ワード、ロングワードでアドレス指定
Armコア・インフラストラクチャ:
  • 1GHz Arm Cortex-A5(Neon/FPU搭載)
  • 32kバイト/32kバイトのL1計装/データ・キャッシュ
  • 256kバイトのL2キャッシュ
メモリ
  • 2048KBのチップ内蔵レベル2(L2)SRAM(ECC保護機能あり)(多くのユース・ケースで外部メモリが不要に)
  • 低システム電力用に最適化されたレベル3(L3)インターフェースにより、DDR3への16ビット・インターフェースを供与(1.35V対応DDR3Lデバイスをサポート)
16ビットのDDR/DDR3Lメモリ・コントローラ
  • DDR3Lを1.35Vでサポート

高度なハードウェア・アクセラレータ

  • コア・クロック周波数で動作する拡張FIR/IIRオフロード・エンジンにより、処理能力が向上
  • OTPを用いたセキュリティ暗号エンジン
パワフルなDMAシステム
画期的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)には次のものが含まれます。
  • TDMおよびI2SモードのフルSPORTインターフェース × 8
  • S/PDIF Rx/Tx × 2、8つのASRCペア
  • 高精度クロック発生器 × 8
  • 4チャンネルPDMマイク入力 × 2
  • 40個のバッファ
その他のペリフェラル接続/インターフェース:
  • クワッドSPI × 2、オクタルSPI × 1
  • MLB 3ピン/6ピン
  • I2C × 6、UART × 3
  • リンク・ポート × 2
  • 汎用タイマー × 16、汎用カウンタ × 1
  • ウォッチドッグ・タイマー × 3
  • ePPI
  • USB 2.0 HS OTGコントローラ
  • 10/100 EMAC
  • AVB規格および1588規格に対応した10/100/1000 EMAC
  • CAN FD × 2
  • 8チャンネル、12ビットのハウスキーピングADC
  • 135本のGPIOピン、40本のDAIピン
  • サーマル・センサー
パッケージ
  • 17mm × 17mm(0.8mmピッチ)400ボールFCBGA
その他の機能
  • セキュリティと保護
    • 暗号ハードウェア・アクセラレータ
    • IP保護による高速セキュア・ブート
  • 1GHzまで動作する拡張FIRおよびIIRアクセラレータ
  • 車載用にAEC-Q100認証済み
ADSP-SC594
最大1GHzのデュアルSHARC+® DSP(Arm® Cortex®-A5を内蔵)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 11

プロセッサ・マニュアル 2

集積回路異常 1

情報 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EV-SC594-SOM

1GHz ADSP-SC59x SHARC+®オーディオ・プロセッサ・ファミリ評価用システム・オン・モジュール(SOM)ボード

機能と利点

  • Arm® Cortex®-A5を内蔵したADSP-SC594デュアルSHARC+オーディオ・プロセッサ
  • 8GbのDDR3(800MHz)メモリ
  • 512MbのクワッドSPIフラッシュ・メモリ
  • 256MbのオクタルSPIフラッシュ・メモリ
  • LTコンポーネントを基盤とるす電力ソリューション
  • FTDI USB-UART
  • USB Cによる給電
  • デバッグ・インターフェース(JTAG)
  • SOMインターフェース・コネクタ
  • CCESキット・ライセンス

製品詳細

EV-SC594-SOMは、ADSP-SC59x SHARCオーディオ・プロセッサ・ファミリ(ADSP-SC592/ADSP-SC594)に焦点を置いた設計の評価および敏速なプロトタイピングを可能にします。これは、プロセッサ自体のリリースに先立ってカスタム・ハードウェアにインターフェースできる拡張機能を備えた、使いやすいプラグアンドプレイのリファレンス設計を提供します。EV-SC594-SOMボードをEV-SOMCRR-EZKITキャリア・ボードに差し込むと、EZ-KIT®評価システム(EV-SC594-EZKIT)が使用できるようになり、プロセッサ・コアやシステムのペリフェラル/インターフェースを手早く簡単に評価できます。

EV-SC594-SOMを用いることで、没入型3Dサウンドおよびパーソナル・オーディオ・ゾーン(PAZ)、オートモーティブのアクティブ・ノイズ・キャンセリングおよびロード・ノイズ・キャンセリング(ANC/RNC)、音声ベース・ユーザ・インターフェースおよび車内通信(ICC)、エンジン音合成(ESS)および電気自動車警告音システム(EVWSS/AVAS)など、広範なアプリケーションを手早くプロトタイピングできます。その他のアプリケーションとしては、プロフェッショナル向けオーディオおよびサウンドバー/ホームAVR(3Dオブジェクトおよびマルチチャンネル・オーディオ付き)や、機能が増強された会議システムなどがあります。アナログ・デバイセズでは、複数のソフトウェア・モジュール(AEC/NR、マイクロフォン・ビームフォーミング、ピッチ・シフティング、高調波発生器、WAV プレーヤーなど)を提供する他、ユーザが独自のオーディオおよび音声プロセッシング・アプリケーションを開発/評価できる、フル機能ソフトウェア・ソリューションもライセンス供与できます。また、アナログ・デバイセズのSHARCプロセッサ・ファミリでライセンス供与できる、サード・パーティのサラウンド・サウンド・ソリューションも提供しています。詳細については、アナログ・デバイセズのソフトウェア・ソリューションのページを参照してください。

EV-SC594-SOMモジュールは、CrossCore® Embedded Studio(CCES)開発ツールを使用しているため、市場投入までの時間を短縮できます。この開発環境により、以下に示すように先進的なアプリケーション・コードの開発およびデバッグを促進できます。

  • C++、C、アセンブリで書かれたアプリケーション・プログラムの作成、コンパイル、アセンブル、リンク
  • アプリケーション・プログラム中のブレークポイントのロード、実行、ステップ、停止、設定
  • データおよびプログラム・メモリの読書き
  • コアおよびペリフェラルのレジスタの読書き

EV-SC594-SOM
1GHz ADSP-SC59x SHARC+®オーディオ・プロセッサ・ファミリ評価用システム・オン・モジュール(SOM)ボード

最新のディスカッション

ADSP-SC594に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める