ADSP-SC573
製造中デュアル・コア SHARC+(768 KB L1 付き)、ARM Cortex-A5、1 MB 共有 L2、DDR、ギガビット・イーサネット、USB、SDIO、400 cspBGA
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.82
製品の詳細
- デュアル強化型SHARC+ 高性能浮動小数点 DSP コア
- 最大500 MHz/SHARC+ コア
- パリティ付き最大3Mビット(384KB)のL1SRAMメモリ/コア(オプションでキャッシュとして構成可能)
- 32ビット、40ビット、64ビット浮動小数点に対応
- 32ビット固定小数点
- バイト、ショート・ワード、ワード、ロング・ワードのアドレス指定
- ARM Cortex-A5コア
- 500 MHz/800 DMIPS(NEON/VFPv4-D16/Jazelle付き)
- パリティ付き 32 kB L1命令キャッシュ/パリティ付き 32 kB L1データ・キャッシュ
- パリティ付き256 kB L2キャッシュ
- 強力はDMAシステム
- オンチップ・メモリ保護機能
- 安全機能を内蔵
- 17 mm × 17 mm 400ボールCSP_BGAおよび176ピン LQFP_EP、RoHs準拠
- 車載温度範囲全体にわたり低システム電力
メモリ
- 大容量ECC保護付きオンチップL2 SRAM(最大1 MB)
- 低システム電力用に最適化されたL3インターフェースが1つ、DDR3 (1.5 Vで駆動可能な DDR3Lデバイスをサポート)、DDR2又はLPDDR1のSDRAMデバイス用16ビット・インターフェース
その他の機能
- セキュリティと保護
- 暗号化ハードウェア・アクセラレータ
- IP を保護する高速セキュア・ブート
- ARMのTrustZoneをサポート
- アクセラレータ
- FIR、IIR オフロード・エンジン
- 車載アプリケーション向けに認定済み
ADSP-SC57x/2157x プロセッサは、SHARC® ファミリー製品の1つです。ADSP-SC57xプロセッサは、SHARC+®デュアル・コアとARM® Cortex®-A5 コアを基本にしています。ADSP-SC57x/2157x プロセッサは、アナログ・デバイセズのスーパー・ハーバード・アーキテクチャを特徴とするデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)で、単一命令、複数データ(SIMD)採用のSHARCファミリの1つです。これらの32ビット/40ビット/64ビット浮動小数点プロセッサは高精度オーディオ/浮動小数点のアプリケーションに最適化されており、大容量オンチップ・スタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)、入力/出力(I/O)のボトルネックを解消する複数の内部バス、革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)を備えております。SHARC+コアに対しキャッシュ機能が強化され、分岐予測が新しく追加されていますが、従来のSHARC製品と命令セットの互換性は保たれています。
この ARM Cortex- A5 と SHARCプロセッサは、業界をリードする一連のシステム・ペリフェラルとメモリを統合しているので、 縮小命令セット・コンピュータ(RISC)に似たプログラマブル性、マルチメディアのサポート、最先端の信号処理を1つのパッケージに収納される事が要求されるアプリケーションのプラットフォームとして最適の選択となっています。これらのアプリケーションは高い浮動小数点性能が要求される車載、業務用オーディオ、産業用のアプリケーションを含む幅広い範囲のマーケットに及びます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 9
プロセッサ・マニュアル 2
集積回路異常 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-SC573BBCZ-3 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
ADSP-SC573BBCZ-4 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
ADSP-SC573BBCZ-5 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
ADSP-SC573CBCZ-3 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
ADSP-SC573CBCZ-4 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
ADSP-SC573CBCZ-5 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
ADSP-SC573KBCZ-3 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
ADSP-SC573KBCZ-4 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) | ||
ADSP-SC573KBCZ-5 | 400-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.5mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2019 - 19_0029 Die Revision for ADSP-SC57x & ADSP-2157x SHARC Processors |
||
ADSP-SC573BBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC573BBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC573BBCZ-5 | 製造中 | |
ADSP-SC573CBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC573CBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC573CBCZ-5 | 製造中 | |
ADSP-SC573KBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC573KBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC573KBCZ-5 | ||
4 12, 2018 - 18_0068 Data Sheet Timing Specifications Change for ADSP-2157x and ADSP-SC57x Products |
||
ADSP-SC573BBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC573BBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC573CBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC573CBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC573KBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC573KBCZ-4 | 製造中 | |
3 26, 2018 - 17_0181 Data Sheet Corrections for ADSP-2157x and ADSP-SC57x Products |
||
ADSP-SC573BBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC573BBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC573CBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC573CBCZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC573KBCZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC573KBCZ-4 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ミドルウェア 2
- Operating Systems and Middleware
軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示CrossCore®ユーティリティ
CrossCoreユーティリティは、Cortex-Mプロセッサで使用するための複数のユーティリティを提供します。これらのユーティリティは、以前はIARおよびKeilツールチェーン用にさまざまなボード・サポート・パッケージ内で配布されていましたが、現在はメンテナンス上の利便性を考慮してこの製品にまとめられています。
詳細を表示SigmaStudio®+
車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-SC573に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める