ADSP-SC571
製造中デュアルコア SHARC+(768KB L1 付き)、arm® Cortex-A5、1MB 共有 L2、10/100 イーサネット、176-LQFP
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.29
製品の詳細
- 機能強化された 2 基の SHARC+ 高性能浮動小数点演算コア
- SHARC+ コアあたり最大 500 MHz
- パリティ付きコアあたり最大 3 Mb(384 kB)L1 SRAM メモリ(オプションでキャッシュとして構成可能)
- 32 ビット、40 ビット、および 64 ビットの浮動小数点サポート
- 32 ビットの固定小数点
- バイト、ショート・ワード、ワード、ロング・ワードのアドレス指定
- arm® Cortex-A5 コア
- 500 MHz/800 DMIPS に NEON/VFPv4-D16/Jazelle を搭載
- パリティ付き 32 kB L1 命令キャッシュ/パリティ付き 32 kB L1 データ・キャッシュ
- パリティ付き 256 KB L2 キャッシュ
- 強力な DMA システム
- オンチップ・メモリ保護
- 安全機能内蔵
- 17 mm × 17 mm 400 ボール CSP_BGA および 176 ピン LQFP_EP、RoHS 準拠
- オートモーティブ温度範囲全体にわたって低システム消費電力を実現
メモリ
- ECC 保護付き大容量オンチップ L2 SRAM、最大 1 MB
- DDR3(1.5 V 対応 DDR3L デバイスをサポート)、DDR2、または LPDDR1 SDRAM デバイスへの 16 ビット・インターフェースとなる、低システム消費電力用に最適化された L3 インターフェース 1 個
その他の機能
- セキュリティおよび保護
- 暗号化ハードウェア・アクセラレータ
- IP 保護機能付き高速セキュア・ブート
- arm® TrustZone をサポート
- アクセラレータ
- FIR(有限インパルス応答)、IIR オフロード・エンジン
- 車載アプリケーション向けに認定済み
ADSP-SC57x/ADSP-2157x プロセッサは、SHARC® ファミリーの製品です。ADSP-SC57x プロセッサは、SHARC+® デュアルコアおよび arm® Cortex®-A5 コアをベースにしています。ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC プロセッサは、アナログ・デバイセズのスーパー・ハーバード・アーキテクチャを特長とするデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)の単一命令複数データ(SIMD)SHARC ファミリーの製品です。これらの 32 ビット/40 ビット/64 ビット浮動小数点演算プロセッサは、高性能オーディオ/浮動小数点演算アプリケーション用に最適化され、大容量オンチップ・スタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)、入出力(I/O)ボトルネックを解消する複数の内部バス、および革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)を内蔵しています。SHARC+ コアには、以前の SHARC 製品との命令セット互換性は維持しつつ、キャッシュの強化と分岐予測が新しく追加されています。
業界をリードするシステム周辺回路とメモリを内蔵した arm® Cortex- A5 および SHARC プロセッサは、縮小命令セット・コンピューティング(RISC)と同様のプログラマビリティ、マルチメディア・サポート、および最先端の信号処理を 1 つの統合パッケージで必要とするアプリケーションに最適なプラットフォームです。これらのアプリケーションは、オートモーティブ、プロフェッショナル向けオーディオ、高い浮動小数点演算性能が求められる産業用アプリケーションなど、幅広い市場を対象としています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 9
プロセッサ・マニュアル 2
集積回路異常 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-SC571BSWZ-3 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-SC571BSWZ-4 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-SC571BSWZ-5 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-SC571CSWZ-3 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-SC571CSWZ-4 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-SC571CSWZ-5 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-SC571KSWZ-3 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-SC571KSWZ-4 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-SC571KSWZ-5 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2019 - 19_0029 Die Revision for ADSP-SC57x & ADSP-2157x SHARC Processors |
||
ADSP-SC571BSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC571BSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC571BSWZ-5 | 製造中 | |
ADSP-SC571CSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC571CSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC571CSWZ-5 | 製造中 | |
ADSP-SC571KSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC571KSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC571KSWZ-5 | 製造中 | |
4 12, 2018 - 18_0068 Data Sheet Timing Specifications Change for ADSP-2157x and ADSP-SC57x Products |
||
ADSP-SC571BSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC571BSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC571CSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC571CSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC571KSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC571KSWZ-4 | 製造中 | |
3 26, 2018 - 17_0181 Data Sheet Corrections for ADSP-2157x and ADSP-SC57x Products |
||
ADSP-SC571BSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC571BSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC571CSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC571CSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-SC571KSWZ-3 | 製造中 | |
ADSP-SC571KSWZ-4 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ミドルウェア 2
- Operating Systems and Middleware
軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示CrossCore®ユーティリティ
CrossCoreユーティリティは、Cortex-Mプロセッサで使用するための複数のユーティリティを提供します。これらのユーティリティは、以前はIARおよびKeilツールチェーン用にさまざまなボード・サポート・パッケージ内で配布されていましたが、現在はメンテナンス上の利便性を考慮してこの製品にまとめられています。
詳細を表示SigmaStudio®+
車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-SC571に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める