ADSP-SC570

製造中

シングルコア SHARC+(384 KB L1 付き)、arm® Cortex-A5、1 MB 共有 L2、10/100 イーサネット、176-LQFP

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$16.47
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

システムの特長

  • 機能強化された 2 基の SHARC+ 高性能浮動小数点演算コア
    • SHARC+ コアあたり最大 500 MHz
    • パリティ付きコアあたり最大 3 Mb(384 kB)L1 SRAM メモリ(オプションでキャッシュとして構成可能)
    • 32 ビット、40 ビット、および 64 ビットの浮動小数点サポート
    • 32 ビットの固定小数点
    • バイト、ショート・ワード、ワード、ロング・ワードのアドレス指定
  • arm® Cortex-A5 コア
    • 500 MHz/800 DMIPS に NEON/VFPv4-D16/Jazelle を搭載
    • パリティ付き 32 kB L1 命令キャッシュ/パリティ付き 32 kB L1 データ・キャッシュ
    • パリティ付き 256 KB L2 キャッシュ
  • 強力な DMA システム
  • オンチップ・メモリ保護
  • 安全機能内蔵
  • 17 mm × 17 mm 400 ボール CSP_BGA および 176 ピン LQFP_EP、RoHS 準拠
  • オートモーティブ温度範囲全体にわたって低システム消費電力を実現

メモリ

  • ECC 保護付き大容量オンチップ L2 SRAM、最大 1 MB
  • DDR3(1.5 V 対応 DDR3L デバイスをサポート)、DDR2、または LPDDR1 SDRAM デバイスへの 16 ビット・インターフェースとなる、低システム消費電力用に最適化された L3 インターフェース 1 個

その他の機能

  • セキュリティおよび保護
    • 暗号化ハードウェア・アクセラレータ
    • IP 保護機能付き高速セキュア・ブート
    • arm® TrustZone をサポート
  • アクセラレータ
    • FIR(有限インパルス応答)、IIR オフロード・エンジン
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
ADSP-SC570
シングルコア SHARC+(384 KB L1 付き)、arm® Cortex-A5、1 MB 共有 L2、10/100 イーサネット、176-LQFP
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ミドルウェア 2

  • Operating Systems and Middleware
  • 軽量TCP/IP(lwIP)スタック

    CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。

    詳細を表示

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
ADZS-SC573-EZLITE

ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC ファミリー用 ADSP-SC573 評価用ハードウェア(400 ボール、17 × 17 mm BGA)

機能と利点

  • ADSP-SC573 400 ピン 17 × 17 mm BGA
  • 2 GB DDR3 メモリ
  • 128 MB SPI フラッシュ
  • 2 x イーサネット(1 × 10/100、1 × GigE)
  • ADAU1979 クワッド ADC
  • ADAU1962A 12 チャンネル 24 ビット DAC
  • 診断機能付き ADAU1977 クワッド ADC
  • SPDIF 入出力、光および同軸
  • UART
  • 2 CAN トランシーバー + RJ11 コネクタ
  • USB OTG
  • SD/MMC メモリ コネクタ
  • HADC
  • EI3 拡張インターフェース
  • CrossCore® Embedded Studio EZ-KIT のライセンスと ICE-1000 エミュレータ

製品詳細

ADSP-SC573 プロセッサは、SHARC® ファミリーの製品です。ADSP-SC573 プロセッサは、SHARC+ デュアルコアおよび arm® Cortex-A5TM コアをベースにしています。ADSP-SC573 SHARC プロセッサは、アナログ・デバイセズのスーパー・ハーバード・アーキテクチャを特長とする DSP の SIMD SHARC ファミリーの製品です。これらの 32 ビット/40 ビット/64 ビット浮動小数点演算プロセッサは、高性能オーディオ/浮動小数点演算アプリケーション用に最適化され、大容量オンチップ・スタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)、入出力(I/O)ボトルネックを解消する複数の内部バス、および革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)を内蔵しています。SHARC+ コアの新しい機能強化による、キャッシュの強化、分岐予測、およびその他の命令セットの向上—すべて、以前の SHARC 製品との命令セット互換性を維持しながら実現しています。EZ-KIT には、必要なハードウェアがすべて付属しているため、すぐに評価を開始できます。

eval board
EMULATOR-ADSP

低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

機能と利点

  • Blackfin、Blackfin+、SHARC、およびARM 付きマルチコア SHARC+ の JTAG/SWD サポート
  • プラグアンドプレイ、USB 2.0 準拠
  • USB バス給電デバイス
  • Windows® 8.1、Window 7 互換
  • 複数プロセッサ I/O 電圧サポート:1.8 V、2.5 V、および 3.3 V
  • 複数プロセッサのサポート
  • ICE-1000 で 5 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ICE-2000 で 最大46 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ステータス表示を強化する多色 LED
  • リモート・デバッグをサポートするためにソフトウェアによって制御されるターゲット・リセット

製品詳細

アナログ・デバイセズ ICE-1000 および ICE-2000 エミュレータにより、アナログ・デバイセズ・プロセッサおよび DSP 上で高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを簡単に実施できます。CrossCore® Embedded Studio 開発環境と連携して動作するこれらのエミュレータは、JTAG 準拠のアナログ・デバイセズのすべてのプロセッサに対して最高水準のサポートを提供します。

ICE-1000/ICE-2000 で追加された新しいデバッグ機能:


  • Coresight シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD) 

ADZS-SC573-EZLITE
ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC ファミリー用 ADSP-SC573 評価用ハードウェア(400 ボール、17 × 17 mm BGA)
EMULATOR-ADSP
低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

最新のディスカッション

ADSP-SC570に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品