ADSP-21583

製造中

デュアル・コア SHARC+ DSP、DDR、349ボールcspBGA

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$25.52
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

デュアルSHARC+ コアの構造:
  • 450 MHz(2.7GFLOPS)/コア
  • パリティ付き3Mビット(384KB)のL1メモリ/コア
    • オプションのキャッシュ/SRAMモード
  • 32ビット、40ビット、64ビット浮動小数点に対応
共用システム・メモリ
  • ECC保護付き256KBのL2 SRAM
1速度メモリ・コントローラ
  • DDR3-900、DDR2-800、LPDDR(16ビット)
高度なハードウェア・アクセラレータ
  • FFT/iFFT(18 GFLOPS、1K-pt FFTあたり5usec)
  • FIR/IIRフィルタとSINCフィルタ、ASRC
  • OTP付きセキュリティ暗号化エンジン
パッケージ
  • 19mm x 19mm BGA(0.8mmピッチ)
  • 民生、工業、車載用
主な接続機能とインターフェース
  • 最大8個のフルSPORTインターフェース(TDM & I2Sモード付き)
  • S/PDIF Tx/Rx、8x ASRCペア、PCG
  • 2x デュアルSPIと1x クワッドSPI(直接実行付き)
  • 2x CAN2.0
  • MLB 3/6ピン(車載用デバイスのみ)
  • 3x I2Cと3x UART(フロー・コントロール付き)
  • 高度なパラレル・ペリフェラル・インターフェース
    • ビデオI/O又はパラレル・コンバータ・インターフェース向け
  • 2x リンク・ポート(双方向、8ビット、最大150MB/sec)
  • 3x 改良型PWM、ADC制御モジュール(ACM)
  • 8x GPタイマー、1x GPカウンター、WDTとRTC
  • 最大80 GPIO(他のインターフェースとともにマルチプレックスされる)
  • 8チャンネル、12ビット1MSPSハウスキーピング ADC
  • 熱センサー
ADSP-21583
デュアル・コア SHARC+ DSP、DDR、349ボールcspBGA
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 15

プロセッサ・マニュアル 2

集積回路異常 1

情報 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

CrossCore® Embedded Studio

CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。

詳細を表示

SigmaStudio®

アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール

詳細を表示

CrossCore®ユーティリティ

CrossCoreユーティリティは、Cortex-Mプロセッサで使用するための複数のユーティリティを提供します。これらのユーティリティは、以前はIARおよびKeilツールチェーン用にさまざまなボード・サポート・パッケージ内で配布されていましたが、現在はメンテナンス上の利便性を考慮してこの製品にまとめられています。

詳細を表示

SigmaStudio®+

車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション

詳細を表示

ツールおよびシミュレーション

SHARC プロセッサ ソフトウェア&ツール

SHARC プロセッサ ソフトウェア&ツールの一覧を掲載しております。

ツールを開く

BSDLモデル・ファイル 2

IBISモデル 2


評価用キット

eval board
HDMI Audio EI3 EZ-Extender

The HDMI Audio EI3 EZ-Extender is a low-cost, plug-on extender for EZ-KITs that support the Expansion Interface 3 (EI3) specification. This board extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection to three analog audio codecs along with an HDMI transmitter/receiver. For information about compatible EZ-KIT products, see the processors family's Software and Tools page.

機能と利点

  • Analog audio interface 
    • AD1939 – three Analog Devices 192 kHz audio codecs
    • 24 channels of audio out (twelve stereo channels)
    • Twelve channels of audio in (six stereo channels)
    • TDM and I2S modes at 48 kHz, 96 kHz, and 192 kHz sample rates
  • HDMI Interface 
    • ADV7625 HDMI Transmitter/Receiver
    • 8 channels of HD audio from HDMI (7.1 surround sound)
    • 4 HDMI Inputs and 2 HDMI outputs
  • Single-ended input/output 
    • Twelve RCA phono jack inputs
    • Twenty four RCA phono jack outputs
  • IR Interface 
    • HDMI CEC/remote control support

製品詳細

The HDMI Audio EI3 EZ-Extender is a separately sold daughter board that plugs onto the expansion interface III of the EZ-Board evaluation platform. The daughter board aids the design and prototyping phases of HDMI HD audio decode/encode applications. The board extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection to three analog audio codecs along with an HDMI transmitter/receiver.


The HDMI Audio EI3 EZ-Extender’s analog audio interface is comprised of three Analog Devices AD1939 multichannel audio codecs. The AD1939 is a high performance, single-chip codec featuring four analog-to-digital converters (ADCs) for audio input and eight digital-to-analog converters (DACs) for audio output. This translates to twelve channels of audio in and twenty four channels of audio out. The codec/extender can input and output data at a sample rate of up to 192 kHz on all channels.


This HDMI Audio EI3 EZ-Extender connects with the Expansion Interface 3 (EI3) which gives the user more available signals on the interface connectors and a reduction in size over the previous EI2 specification. Software examples are provided to demonstrate the functionality of the devices on the Extender Board.

eval board
ADZS-SC584-EZLITE

ADSP-SC584 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (349-ball CSPBGA)

機能と利点

  • ADSP-SC584 349-pin 19x19mm BGA
  • 2Gb DDR3 Memory
  • 128 Mb SPI Flash
  • Ethernet (10/100 &  GigE)
  • ADAU1977 quad ADC
  • ADAU1979 quad ADC
  • ADAU1962A 12 channel 24-bit DAC
  • AD2410 Automotive Audio Bus (A2B)
  • SPDIF in/out, optical & coax
  • UART
  • 2 CAN transceivers + RJ11 connectors
  • USB OTG
  • HADC
  • EI3 Expansion Interface
  • EZLITE includes ICE-1000 JTAG emulator and a permanent CrossCore® Embedded Studio license for use with the EZLITE via ICE-1000

 

製品詳細

The ADSP-SC584 EZ-KIT Lite and EZ-Board® are evaluation systems for the ADSP-SC58x family of SHARC® processors. The ADSP-SC584 processor is based on the SHARC+ core dual processor with the arm® Cortex-A5 processor core and is designed for a wide array of markets, from automotive and pro-audio to industrial-based applications that require high floating-point performance. The EZ-Board is shipped with all of the necessary hardware—you can start the evaluation immediately. The package contains the standalone evaluation board, CE-approved power supply, and USB cable. The EZ-KIT Lite® version ships with two 180 day licenses for CrossCore® Embedded Studio (CCES) and the ICE-1000 emulator, while the EZ-Board version requires the customer to provide an ICE-1000 or ICE-2000 emulator.

Expansion Interface III connectors are provided for interfacing with additional extender boards to provide LCD, camera, video, and audio. Traditional mechanical switches for changing the board's factory setup have been removed in favor of I2C controlled software switches. The only remaining mechanical switches are the boot mode switch, JTAG configuration switches, and push buttons.

The evaluation board is designed to be used in conjunction with the CrossCore® Embedded Studio (CCES) development tools to test capabilities of the ADSP-SC58x processors. The development environment aids advanced application code development and debug, such as:

  • Create, compile, assemble, and link application programs written in C++, C, and assembly
  • Load, run, step, halt, and set breakpoints in application programs
  • Read and write data and program memory
  • Read and write core and peripheral registers

eval board
EMULATOR-ADSP

低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

機能と利点

  • Blackfin、Blackfin+、SHARC、およびARM 付きマルチコア SHARC+ の JTAG/SWD サポート
  • プラグアンドプレイ、USB 2.0 準拠
  • USB バス給電デバイス
  • Windows® 8.1、Window 7 互換
  • 複数プロセッサ I/O 電圧サポート:1.8 V、2.5 V、および 3.3 V
  • 複数プロセッサのサポート
  • ICE-1000 で 5 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ICE-2000 で 最大46 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ステータス表示を強化する多色 LED
  • リモート・デバッグをサポートするためにソフトウェアによって制御されるターゲット・リセット

製品詳細

アナログ・デバイセズ ICE-1000 および ICE-2000 エミュレータにより、アナログ・デバイセズ・プロセッサおよび DSP 上で高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを簡単に実施できます。CrossCore® Embedded Studio 開発環境と連携して動作するこれらのエミュレータは、JTAG 準拠のアナログ・デバイセズのすべてのプロセッサに対して最高水準のサポートを提供します。

ICE-1000/ICE-2000 で追加された新しいデバッグ機能:


  • Coresight シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD) 

HDMI Audio EI3 EZ-Extender
The HDMI Audio EI3 EZ-Extender is a low-cost, plug-on extender for EZ-KITs that support the Expansion Interface 3 (EI3) specification. This board extends the capabilities of the evaluation system by providing a connection to three analog audio codecs along with an HDMI transmitter/receiver. For information about compatible EZ-KIT products, see the processors family's Software and Tools page.
ADZS-SC584-EZLITE
ADSP-SC584 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (349-ball CSPBGA)
EMULATOR-ADSP
低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

最新のディスカッション

ADSP-21583に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品