ADSP-21571
製造中デュアルコア SHARC+ DSP(768 KB L1 付き)、1 MB 共有 L2、176-LQFP
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.97
製品の詳細
- 機能強化された 2 基の SHARC+ 高性能浮動小数点演算コア
- SHARC+ コアあたり最大 500 MHz
- パリティ付きコアあたり最大 3 Mb(384 kB)L1 SRAM メモリ(オプションでキャッシュとして構成可能)
- 32 ビット、40 ビット、および 64 ビットの浮動小数点サポート
- 32 ビットの固定小数点
- バイト、ショート・ワード、ワード、ロング・ワードのアドレス指定
- 強力な DMA システム
- オンチップ・メモリ保護
- 安全機能内蔵
- 176 ピン LQFP_EP、RoHS 準拠
- 車載温度範囲全体にわたって低システム消費電力を実現
-
メモリ
- ECC 保護付き大容量オンチップ L2 SRAM、最大 1 MB
- セキュリティおよび保護
- 暗号化ハードウェア・アクセラレータ
- IP 保護機能付き高速セキュア・ブート
- arm® TrustZone をサポート
- アクセラレータ
- FIR(有限インパルス応答)、IIR オフロード・エンジン
- 車載アプリケーション向けに認定済み
その他の機能
ADSP-SC57x/ADSP-2157x プロセッサは、SHARC® ファミリーの製品です。ADSP-SC57x プロセッサは、SHARC+® デュアル・コアおよび arm® Cortex®-A5 コアをベースにしています。ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC プロセッサは、アナログ・デバイセズのスーパー・ハーバード・アーキテクチャを特長とするデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)の単一命令複数データ(SIMD)SHARC ファミリーの製品です。これらの 32 ビット/40 ビット/64 ビット浮動小数点演算プロセッサは、高性能オーディオ/浮動小数点演算アプリケーション用に最適化され、大容量オンチップ・スタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)、入出力(I/O)ボトルネックを解消する複数の内部バス、および革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)を内蔵しています。SHARC+ コアには、以前の SHARC 製品との命令セット互換性は維持しつつ、キャッシュの強化と分岐予測が新しく追加されています。
業界をリードするシステム周辺回路とメモリを内蔵した arm® Cortex- A5 および SHARC プロセッサは、縮小命令セット・コンピューティング(RISC)と同様のプログラマビリティ、マルチメディア・サポート、および最先端の信号処理を 1 つの統合パッケージで必要とするアプリケーションに最適なプラットフォームです。これらのアプリケーションは、車載、プロフェッショナル向けオーディオ、高い浮動小数点演算性能が求められる産業用アプリケーションなど、幅広い市場を対象としています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 7
プロセッサ・マニュアル 2
集積回路異常 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-21571BSWZ-4 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-21571BSWZ-5 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-21571CSWZ-4 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-21571CSWZ-5 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-21571KSWZ-4 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) | ||
ADSP-21571KSWZ-5 | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2019 - 19_0029 Die Revision for ADSP-SC57x & ADSP-2157x SHARC Processors |
||
ADSP-21571BSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-21571BSWZ-5 | 製造中 | |
ADSP-21571CSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-21571CSWZ-5 | 製造中 | |
ADSP-21571KSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-21571KSWZ-5 | 製造中 | |
4 12, 2018 - 18_0068 Data Sheet Timing Specifications Change for ADSP-2157x and ADSP-SC57x Products |
||
ADSP-21571BSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-21571CSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-21571KSWZ-4 | 製造中 | |
3 26, 2018 - 17_0181 Data Sheet Corrections for ADSP-2157x and ADSP-SC57x Products |
||
ADSP-21571BSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-21571CSWZ-4 | 製造中 | |
ADSP-21571KSWZ-4 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示SigmaStudio®+
車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-21571に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める