ADRF5345

新規設計に推奨

高直線性、シリコンSP4Tスイッチ、1.8GHz~3.8GHz

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 反射設計
  • 低挿入損失
    • 0.35dB~2.8GHz(代表値)
    • 0.40dB~3.8GHz(代表値)
  • TCASE = 105°Cで高出力に対応
    • 長寿命(> 10年)(平均値)
      • 連続波出力:39dBm
      • LTE信号
        • 平均出力:39dBm
        • ピーク電力:49dBm
  • 高入力直線性(IP3):84dBm(代表値)
  • ESD定格
    • HBM:2000V、クラス2
    • CDM:1000V、クラスC3
  • 単電源動作(統合型NVG)
  • 正電圧制御、LVCMOS/LVTTL互換
  • 4mm x 4mm、22端子LGAパッケージ
ADRF5345
高直線性、シリコンSP4Tスイッチ、1.8GHz~3.8GHz
ADRF5345 - Functional Block Diagram ADRF5345 - Pin Configuration
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
Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5345

ADRF5345(高直線性、シリコンSP4Tスイッチ、1.8GHz~3.8GHz)の性能評価

機能と利点

  • ADRF5345用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への容易な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ライン
  • 製品詳細

    ADRF5345は、シリコン・プロセスを使って製造した、高直線性の単極四投(SP4T)スイッチです。

    ユーザ・ガイドでは、ADRF5345の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5345-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。

    ADRF5345のデータシートには、ADRF5345の全仕様が記載されています。ADRF5345-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5345のデータシートを参照してください。

    EVAL-ADRF5345
    ADRF5345(高直線性、シリコンSP4Tスイッチ、1.8GHz~3.8GHz)の性能評価
    ADRF5345-EVALZ Evaluation Board ADRF5345-EVALZ Evaluation Board - Top View ADRF5345-EVALZ Evaluation Board - Bottom View

    最新のディスカッション

    adrf5345に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品