ADRF5144

新規設計に推奨

平均10W、シリコンSPDT、反射スイッチ、1GHz~20GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$99.88
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広帯域周波数範囲:1GHz~20GHz
  • 低挿入損失:20GHzまで0.8dB(代表値)
  • 高アイソレーション:20GHzまで52dB(代表値)
  • 高入力直線性:
    • 0.1dB電力圧縮ポイント(P0.1dB):44dBm
    • 3次インターセプト・ポイント(IP3):>70dBm
    • 2次インターセプト・ポイント(IP2):120dBm
  • TCASE = 85°Cで高出力に対応
    • 挿入損失パス:
      • 平均:40dBm
      • パルス(>100nsのパルス幅、15%のデューティ・サイクル):43dBm
    • ピーク(≤100nsのピーク継続時間、5%のデューティ・サイクル):44dBm
    • ホットスイッチング:37dBm
  • PIN <37dBmでの0.1dB RFセトリング・タイム:750ns
  • 低周波数スプリアスなし
  • 正電圧制御インターフェース:CMOS/LVTTL互換
  • 20ピン、3.0mm × 3.0mm LGAパッケージ
  • ADRF5141とピン互換
ADRF5144
平均10W、シリコンSPDT、反射スイッチ、1GHz~20GHz
ADRF5144 Functional Block Diagram ADRF5144 Pin Configuration
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
Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5144

ADRF5144(平均10W、シリコンSPDTスイッチ、1GHz~20GHz)の性能評価

機能と利点

  • ADRF5144用のフル機能評価用ボード
  • 試験装置への容易な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ライン
  • 製品詳細

    ADRF5144は、シリコン・プロセスで製造された単極双投(SPDT)スイッチです。

    ユーザ・ガイドでは、ADRF5144の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5144-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。

    ADRF5144のデータシートには、ADRF5144の全仕様が記載されています。ADRF5144-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5144のデータシートを参照してください。

    EVAL-ADRF5144
    ADRF5144(平均10W、シリコンSPDTスイッチ、1GHz~20GHz)の性能評価
    ADRF5141 Evaluation Board - Angle ADRF5141 Evaluation Board - Top ADRF5141 Evaluation Board - Bottom

    最新のディスカッション

    最近表示した製品