ADRF5024

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADRF5024
新規設計に推奨シリコン SPDT スイッチ 反射, 100 MHz ~ 44 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$75.09
Viewing:
製品の詳細
- 超広帯域周波数範囲:100MHz ~ 44GHz
- 反射設計
- インピーダンス整合性を備えた低挿入損失
- 1.0dB(代表値)〜 18GHz
- 1.4dB(代表値)〜 40GHz
- 1.7dB(代表値)〜 44GHz
- インピーダンス整合性のない低挿入損失
- 0.9dB(代表値)〜18GHz
- 1.7dB(代表値)〜40GHz
- 2.1dB(代表値)〜44GHz
- 高入力直線性
- P1dB:27.5dBm(代表値)
- IP3:50dBm(代表値)
- 大RF入力電力処理
- スルー・パス:27dBm
- ホット・スイッチング:27dBm
- 低周波数スプリアスなし
- RFセトリング・タイム(50% VCTRL~ 0.1dBの最終 RF 出力):17ns
- 12端子、2.25mm × 2.25mm LGAパッケージ
- ADRF5025低周波カットオフ・バージョンとのピン互換性
ADRF5024-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーションに対応します(AQEC規格に準拠)
- ADRF5024-EPデータシート (pdf)をダウンロード可能
- ミリタリ温度範囲(−55°C~+105°C)
- 品質管理された製造ベースライン
- アセンブリ/テストは同一工場
- 製造工場を1箇所に限定
- 製品変更通知
- 要求に応じて入手可能な品質評価データ
ADRF5024 は、シリコン・プロセスを使って製造した反射単極双投(SPDT)スイッチです。
このスイッチは、1.7 dB の挿入損失および 35 dB のアイソレーションより良好な状態で、100 MHz ~ 44 GHzで動作します。ADRF5024 は、スルー・パスとホット・スイッチングの両方に対応する、27 dBm の無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
ADRF5024 では、+3.3 V の正側(供給)電源で 14 µA、−3.3 V の負電源で 120 µA の低電流が流れます。デバイスでは、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)互換の制御が採用されています。
ADRF5024 は、9 kHz ~ 44 GHz で動作する ADRF5025(低周波カットオフ・バージョン)とのピン互換性を備えています。
ADRF5024 RF ポートは、50 Ω の特性インピーダンスに一致するように設計されています。超広帯域幅製品の場合、RF 伝送ラインでのインピーダンス・マッチングは、高周波挿入損失とリターン・ロス特性をさらに最適化することができます。詳細については、「電気仕様」、「代表的な性能特性」、「アプリケーション情報」の各セクションを参照してください。
ADRF5024 は、2.25 mm × 2.25 mm、12 端子、RoHS 準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージといった特徴を備え、−40°C ~ +105°C で動作可能です。
アプリケーション
- 工業用センサー
- 試験および計測器
- セルラ・インフラストラクチャ:5G ミリ波
- 防衛用無線, レーダー, 電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
ドキュメント
データシート 3
ソリューション・カタログ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5024BCCZN | 12-Lead LGA (2.25mm x 2.25mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADRF5024BCCZN-R7 | 12-Lead LGA (2.25mm x 2.25mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADRF5024SCCZ-EP | 12-Lead LGA (2.25mm x 2.25mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADRF5024SCCZ-EPR7 | 12-Lead LGA (2.25mm x 2.25mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2022 - 22_0226 ADRF5024 Data Sheet Revision |
||
ADRF5024BCCZN | 製造中 | |
ADRF5024BCCZN-R7 | 製造中 | |
6 5, 2018 - 18_0096 ADRF5024 and ADRF5025 Data Sheet Correction |
||
ADRF5024BCCZN | 製造中 | |
ADRF5024BCCZN-R7 | 製造中 | |
11 7, 2022 - 22_0268 ADRF5024-EP Data Sheet Revision |
||
ADRF5024SCCZ-EP | 製造中 | |
ADRF5024SCCZ-EPR7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADRF5025 | 新規設計に推奨 | シリコン SPDT スイッチ, 反射, 9 kHz ~ 44 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く