ADP5092

製造中

MPPT と充電管理機能付き超低消費電力のエネルギー・ハーベスタ PMU

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.20
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 動的センシングまたは非センシング・モードによる最大電力点追従(MPPT)機能付き昇圧レギュレータ
  • 超軽負荷時に最大効率を実現するためのヒステリシス・モード
  • 動作時の SYS ピンにおける静止電流(VIN > VCBP ≥ VMINOP): 510 nA
  • スリープ時の SYS ピンにおける静止電流(VCBP < VMINOP): 390 nA
  • 入力の動作電圧範囲: 0.08 V ~ 3.3 V
  • チャージ・ポンプ使用時の 380 mV(typ)からの高速コールド・スタート
  • MINOP ピンのシャットダウン点は入力のオープン・サーキット電圧(OCV)に基づいて設定可能
  • 1.5 V ~ 3.6 V の範囲で 150 mA のレギュレーション出力
  • 蓄電素子の充電をサポートするバッテリ充電終了の閾値(2.2 V ~ 5.2 V)
  • オプションの BACK_UP 電力経路の管理機能
  • マイクロコントローラ・ユニット(MCU)通信を介してスイッチャを一時的にシャットダウンすることで、RF(無線周波数)伝送の性能を向上
ADP5092

MPPT と充電管理機能付き超低消費電力のエネルギー・ハーベスタ PMU
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
EVAL-ADP509X

ADP5091/ADP5092 評価用ボード

製品詳細

ADP5091ADP5092 は 2 チャンネルの超低消費電力エナジー・ハーベスティング PMU で、コンパクトな 4 mm × 4 mm LFCSP パッケージに収められています。ADP5091-1-EVALZ と ADP5092-1-EVALZ は 0.38 V ~ 3.3 V の入力電圧で動作し、内蔵のパワー・スイッチ、同期整流器、バッテリ管理、ハイブリッド制御され安定化された出力を備え、最小限の外付け部品で高効率のソリューションを提供します。


ADP5091-1-EVALZ および ADP5092-1-EVALZ 評価用ボードにより、デバイスを簡単に評価することができます。このユーザ・ガイドは、すばやく評価用ボードをセットアップし、外付け抵抗分圧器を使って最大 3.5 V の電圧を SYS 出力に与える方法について説明します。内蔵スイッチは、BAT ピンの蓄電素子の電圧が外部で設定された 2.4 V の SETSD を超えている限りオンになります。SYS が 3 V まで上昇すると、PGOOD インジケータがハイに切り替わります。REG_OUT はデフォルトの出力電圧として、2.5 V に設定されています。ADP5091/ADP5092 の全情報は、ADP5091/ADP5092 のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

EVAL-ADP509X
ADP5091/ADP5092 評価用ボード

最新のディスカッション