ADP1765

新規設計に推奨

5 A、低VIN、低ノイズの CMOS リニア電圧レギュレータ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大出力電流: 5 A
  • 低い入力電源電圧範囲:
    • VIN = 1.10 V ~ 1.98 V、外部バイアス電源不要
  • 固定出力電圧範囲(VOUT_FIXED):0.55 V ~ 1.5 V
  • 可変出力電圧範囲(VOUT_ADJ):0.5 V ~ 1.5 V
  • 超低ノイズ:2 µV rms、100 Hz ~ 100 kHz
  • ノイズ・スペクトル密度:5 nV/√Hz @10 kHz; 4 nV/√Hz @100 kHz
  • 低ドロップアウト電圧:59 mV(typ)@ 5 A 負荷
  • 動作電源電流:5 mA(typ)@ 無負荷 
  • ライン、負荷、温度に対する固定出力電圧精度: ±1.5%
  • 優れた電源電圧除去比(PSRR)性能
    • 10 kHz、5 A 負荷で61 dB(typ)
    • 100 kHz、5 A 負荷で43 dB(typ)
  • 優れた負荷/ラインの過渡応答
  • 突入電流を低減するソフト・スタート
  • 22μFの小型セラミック・コンデンサーで最適化
  • 電流制限機能と熱過負荷保護機能
  • パワーグッド・インジケータ
  • 高精度イネーブルを装備
  • 16 ピン 3 mm × 3 mm LFCSP パッケージ

ADP1765
5 A、低VIN、低ノイズの CMOS リニア電圧レギュレータ
ADP1765 Circuit Diagram ADP1765 Circuit Diagram ADP1765 Pin Configuration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP1765
  • ADP1765-0.55
  • ADP1765-0.9
  • ADP1765-0.95
  • ADP1765-1.0
  • ADP1765-1.1
  • ADP1765-1.2
  • ADP1765-1.25
  • ADP1765-1.3
  • ADP1765-1.5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADP1764-ADP1765

ADP1764/ADP1765 評価用ボード

機能と利点

  • ADP1764 および ADP1765 用のフル機能評価用ボード
  • 入力電圧範囲: 1.10 V ~ 1.98 V
  • 出力電流範囲:
    • ADP1764: 0 mA ~ 4 A
    • ADP1765: 0 mA ~ 5 A
  • 可変または固定出力電圧で可能な評価
  • 電気測定のための便利なテスト・ポイント
  • 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C

製品詳細

ADP1764-1.0-EVALZ および ADP1765-1.0-EVALZ の固定評価用ボードと ADP1764-ADJ-EVALZ および ADP1765-ADJ-EVALZ の可変評価用ボードでは、リニア電圧レギュレータ ADP1764 および ADP1765 シリーズの機能を検証します。

単電源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト電圧、グラウンド電流などの簡単なデバイス測定が検証できます。

ADP1764 固定および可変評価用ボードは ADP1765 と同一のものです。

リニア電圧レギュレータ ADP1764 および ADP1765 の詳細については、ADP1764 と ADP1765 のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、それらのデータシートとこのユーザー・ガイドを併せて参照してください。

EVAL-ADP1764-ADP1765
ADP1764/ADP1765 評価用ボード
ADP1765-1-0-EVALZ (angle) ADP1765-1-0-EVALZ (top) ADP1765-1-0-EVALZ (bottom) ADP1765-ADJ-EVALZ (angle) ADP1765-ADJ-EVALZ (top) ADP1765-ADJ-EVALZ (bottom)

最新のディスカッション

最近表示した製品