ADP1762

新規設計に推奨

2 A、低入力電圧、低ノイズの CMOS リニア電圧レギュレータ

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.11
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大出力電流: 2 A
  • 低い入力電源電圧範囲
    • VIN = 1.10 V ~ 1.98 V、外部バイアス電源不要
  • 固定出力電圧範囲:VOUT_FIXED = 0.9 V ~ 1.5 V
  • 可変出力電圧範囲:VOUT_ADJ = 0.5 V ~ 1.5 V
  • 超低ノイズ:2 µV rms、100 Hz ~ 100 kHz
  • ノイズ・スペクトル密度
    • 4 nV/√Hz(10 kHz)
    • 3 nV/√Hz(100 kHz)
  • 低いドロップアウト電圧:2 A 負荷で 62 mV(typ)
  • 動作電源電流:無負荷で 4.5 mA(代表値)
  • ライン、負荷、温度に対する固定出力電圧精度: ±1.5%
  • 優れた電源電圧変動除去比(PSRR)性能
    • 10 kHz、2 A 負荷で62 dB(typ)
    • 100 kHz、2 A 負荷で46 dB(typ)
  • 優れた負荷/ラインの過渡応答
  • 突入電流を低減するソフト・スタート
  • 10 μF の小型セラミック・コンデンサ用に最適化
  • 電流制限と熱過負荷保護
  • パワーグッド・インジケータ
  • 高精度イネーブルを装備
  • 16 ピン、3 mm × 3 mm LFCSP パッケージ

ADP1762
2 A、低入力電圧、低ノイズの CMOS リニア電圧レギュレータ
ADP1762 Circuit Diagram ADP1762 Pin Configuration ADP1762 Circuit Diagram
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP1762
  • ADP1762-0.9
  • ADP1762-0.95
  • ADP1762-1.0
  • ADP1762-1.1
  • ADP1762-1.2
  • ADP1762-1.25
  • ADP1762-1.3
  • ADP1762-1.5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADP176x-EVALZ

ADP1761/ADP1762/ADP1763 Evaluation Board

機能と利点

  • Input voltage range: 1.1 V to 1.98 V
  • Output current range
    – ADP1761: 0 mA to 1 A
    – ADP1762: 0 mA to 2 A
    – ADP1763: 0 mA to 3 A
  • Output voltage accuracy: ±1.5%
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C

製品詳細

The ADP1761, ADP1762, and ADP1763 evaluation boards demonstrate the functionality of the ADP1761, ADP1762, and ADP1763 series of linear regulators.

Simple device measurements, such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current, are demonstrated with only a single voltage supply, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.

For full details on the ADP1761, ADP1762, and ADP1763 line regulators, see the ADP1761, ADP1762, and ADP1763 data sheets, which should be consulted in conjunction with the user guide, UG-954, when using this evaluation board.


eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

機能と利点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

製品詳細

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

ADP176x-EVALZ
ADP1761/ADP1762/ADP1763 Evaluation Board
ADP1761-1.3-EVALZ - Angle View ADP1761-1.3-EVALZ - Angle View ADP1761-1.3-EVALZ - Top View ADP1761-1.3-EVALZ - Bottom View
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio
AD-JUPITER-EBZ Board Photo Angle View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Top View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Back View AD-JUPITER-EBZ Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品