ADMV8420

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADMV8420
新規設計に推奨調整可能なバンドパス・フィルタ(10GHz~21.7GHz)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$98.32
Viewing:
製品の詳細
- 振幅セトリング時間:200ns
- ワイドバンド除去比:≥20dB
- シングル・チップ実装
- 24ピン、4mm × 4mm、RoHS準拠LFCSP
ADMV8420は、通過帯域周波数を選択できる、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の調整可能バンドパス・フィルタです。3dBフィルタ帯域幅は約20% で、20dBフィルタ帯域幅は約40%です。更に、0V~15Vの中心周波数制御をかけることで、中心周波数(fCENTER)を11.1GHzから19.6GHzまで変化させることができます。使用可能なパス・バンド・コーナ周波数(fCORNER)は10GHz~21.7GHzの範囲です。スイッチド・フィルタ・バンクやキャビティ調整済みフィルタの小さな代替品として、この調整可能なフィルタを使用することができます。ADMV8420は、モノリシック設計のため、最小限のマイクロフォン特性を備えており、高度な通信アプリケーションにおいて動的に調整可能なソリューションを提供することができます。
アプリケーション
- 試験および計測装置
- 防衛用レーダーおよび電子戦システム
- 超小型地上局(VSAT)通信
ドキュメント
データシート 3
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADMV8420ACPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADMV8420ACPZ-R5 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADMV8420CHIPS | CHIPS OR DIE | ||
ADMV8420CHIPS-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
S-Parameter Files (S2P)
S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters
ツールを開く