ADMV8416

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADMV8416
新規設計に推奨調整可能なバンドパス・フィルタ(7GHz~16GHz)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$94.01
Viewing:
製品の詳細
- 振幅セトリング:200ns(代表値)
- ワイドバンド除去比:≥20dB
- シングル・チップ実装
- 40ピン、6mm × 6mm、RoHS準拠、LFCSPパッケージ
ADMV8416は、通過帯域周波数を選択できる、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の調整可能バンドパス・フィルタです。3dBフィルタ帯域幅は中心周波数(fCENTER)の約15%で、20dBフィルタ帯域幅は37%です。また、0V~15VのアナログfCENTERチューニング電圧をかけることで、fCENTERを6.8GHzから16.8GHzまで変化させることができます。使用可能なパス・バンド・コーナ周波数(fCORNER)の範囲は6.3GHz~18GHzです。物理的に大きなスイッチド・フィルタ・バンクやキャビティ調整済みフィルタのはるかに小型な代替品として、この調整可能なフィルタを使用することができます。このフィルタは、モノリシック設計のため、優れたマイクロフォン特性を備えており、動的に調整可能なソリューションを提供することができます。
アプリケーション
- 試験装置および計測装置
- 防衛用レーダーおよび電子戦(EW)システム
- ビデオ衛星(VSAT)通信
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADMV8416ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm) | ||
ADMV8416ACPZ-R5 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
S-Parameter Files (S2P)
S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters
ツールを開く