ADMV8052

新規設計に推奨

30 MHz to 520 MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$97.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Digitally tunable, multioctave, band-pass tuning
  • 3dB bandwidth: 9% ± 2%
  • Low insertion loss: <4.5 dB typical
  • Excellent rejection: 20 dB at 25% away from the fCENTER
  • Great linearity (IP3): 40 dBm typical
  • Single chip replacement for discrete solutions
  • 32-terminal LGA
ADMV8052

30 MHz to 520 MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter

ADMV8052 Chip ADMV8052 Functional Block Diagram ADMV8052  Pin Configuration
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
広帯域トランシーバーIC 2
ADRV9002 新規設計に推奨 デュアル狭帯域/広帯域RFトランシーバー
AD9361 新規設計に推奨

RFアジャイル・トランシーバ

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMV8052

Evaluating the ADMV8052 30 MHz to 520 MHz, Digitally Tunable Band-Pass Filter

機能と利点

  • Fully featured evaluation board for the ADMV8052
  • On-board SDP-S connector for the SPI
  • Evaluation using on-board LDO regulators powered by the USB
  • ACE software interface for SPI control

製品詳細

The ADMV8052-EVALZ is available for evaluating the ADMV8052 digitally tunable, band-pass filter (BPF). The ADMV8052-EVALZ incorporates the ADMV8052 chip, as well as a negative voltage generator, low dropout (LDO) regulators, and an interface to the EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) system demonstration platform (SDP) to allow simple and efficient evaluation. The negative voltage generator and LDO regulators allow the ADMV8052 to be powered by either the 5 V USB supply voltage from the PC via the SDP-S or by using two external power supplies.

The ADMV8052 is an IC that features a digitally selectable frequency of operation. The chip features three BPFs that span from 30 MHz to 520 MHz. The chip can be programmed using a 4-wire serial port interface (SPI), and the SDP-S controller allows the user to interface with the SPI of the ADMV8052 through the Analog Devices, Inc., Analysis | Control | Evaluation (ACE) software.

For full details on the ADMV8052, see the ADMV8052 data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when using the ADMV8052-EVALZ.

EVAL-ADMV8052
Evaluating the ADMV8052 30 MHz to 520 MHz, Digitally Tunable Band-Pass Filter
EVAL-ADMV8052 Board Photo Angle view EVAL-ADMV8052 Board Photo Top View EVAL-ADMV8052 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品