ADMV4821

新規設計に推奨

24GHz~29.5GHzのトランスミッタ/レシーバーを備えたデュアル偏波ビームフォーマ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RF周波数範囲:24GHz~29.5GHz
  • 設定構成可能な16個の送信チャンネル
  • 設定構成可能な16個の受信チャンネル
  • デュアル偏波:8個の水平チャンネルおよび8個の垂直チャンネル
  • 外部ピンを使用する高速TDDスイッチング時間
  • 50Ωに整合したシングルエンドRF入出力
  • トランスミッタのパワー・ディテクタと温度センサーを内蔵
  • 位相制御用に高分解能6ビットベクトル変調器を使用
  • 振幅制御用に高分解能6ビットDVGAおよび5ビットDVGAを使用
  • 全温度範囲でゲイン補償
  • 256通りのビーム位置保存のためのメモリ
  • 必要な電源は1つ:3.3V(内蔵LDOレギュレータで1.8Vを供給)
  • 消費電力削減のための調整可能な電力モード
  • 最大で61.44MHzのSPIクロック速度に対応する3線式または4線式SPI
  • 10mm × 10mmの72端子LGAパッケージ
ADMV4821
24GHz~29.5GHzのトランスミッタ/レシーバーを備えたデュアル偏波ビームフォーマ
ADMV4821 ADMV4821- Functional Block Diagram ADMV4821- Pin Configuration
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
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMV4821

24GHz~29.5GHzのトランスミッタ/レシーバーを備えたデュアル偏波ビームフォーマADMV4821の評価

機能と利点

  • ADMV4821用のフル機能の評価用ボード
  • SPI制御用のオンボードSDP-Sコネクタ
  • LDOレギュレータを通じた5V動作
  • SPI制御用のACEソフトウェア・インターフェース

製品詳細

ADMV4821-EVALZ評価用ボードには、シリコン・ゲルマニウム(SiGe)を使用した24GHz~29.5GHzの5GビームフォーマADMV4821と、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、レベル・シフタ、およびEVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)コントローラ・ボードが搭載されており、シンプルかつ効率的にADMV4821の評価を行うことができます。RF ICは集積度が高く、16個の独立したトランスミッタ・チャンネルとレシーバー・チャンネルを備えています。このデバイスは、独立したRFV入出力とRFH入出力(I/O)を介して、8個の水平偏波アンテナと8個の垂直偏波アンテナをサポートします。チップのプログラムは、3線式または4線式のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使って行うことができます。SDP-Sコントローラを使用すれば、アナログ・デバイセズのACE(Analysis、Control、Evaluation - 分析、制御、評価)ソフトウェアを通じてADMV4821のSPIとインターフェースを取ることができます。レベル・シフタは、1.8Vのチップ・ロジック・レベルを3.3VのSDP-Sロジック・レベルに変換します。LDOレギュレータにより、単電源によるADMV4821への電源供給が可能です。

ADMV4821の詳細はADMV4821のデータシートに記載されています。ADMV4821-EVALZを使用するときは、ユーザ・ガイドとこのデータシートの内容に従ってください。

EVAL-ADMV4821
24GHz~29.5GHzのトランスミッタ/レシーバーを備えたデュアル偏波ビームフォーマADMV4821の評価
ADMV4821 Evaluation Board ADMV4821 Evaluation Board ADMV4821 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品