ADIS16495
新規設計に推奨タクティカル・グレード、6 自由度慣性センサー
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2521.17
製品の詳細
- 3 軸デジタル・ジャイロ・センサー
- 範囲オプション: ±125 °/sec、±450 °/sec、±2000 °/sec
- 軸間ミスアライメント誤差: ±0.05 °
- 軸/パッケージ間ミスアライメント誤差: ±0.25 °(最大)
- 動作中のバイアス安定度: 0.8 °/hr (ADIS16495-1)
- 角度ランダム・ウォーク: 0.09 °/√hr (ADIS16495-1)
- 3 軸デジタル加速度センサー: ±8 g
- 動作中のバイアス安定度: 3.2 μg
- 3 軸、角度変化および速度変化の出力
- 工場出荷時補正済みの感度、バイアス、軸アライメント
- 補正温度範囲: −40 °C ~ +85 °C
- SPI 互換
- プログラマブルな動作と制御
- 自動と手動のバイアス補正制御
- 構成可能な FIR(有限インパルス応答)フィルタ
- デジタル I/O: データ・レディ、外部クロック
- サンプリング・クロック・オプション: 内部、外部またはスケーリング
- 慣性センサーのオン・デマンド・セルフ・テスト
- 単電源動作: 3.0 V ~ 3.6 V
- 1500 g の機械的衝撃耐性
- 動作温度範囲: −40 °C ~ +105 °C
ADIS16495 は、3 軸ジャイロ・センサーと 3 軸加速度センサーを備えたフル機能の慣性システムです。ADIS16495 内の各慣性センサーは、業界最先端の iMEMS® 技術と、動的性能を最適化するシグナル・コンディショニングを組み合わせています。工場出荷時の補正で、各センサーの感度、バイアス、アライメント、直線加速度(ジャイロ・センサー・バイアス)の特性が評価されています。その結果、各センサーは個別に動的補正式を備えており、高精度なセンサー計測を行います。
ADIS16495 は、特にディスクリート部品を使った設計に伴う複雑さや投資と比較した場合、工業用システムに高精度な多軸慣性センシングを組み込むための簡単で費用対効果の優れた解決法を提供します。すなわち、必要なモーション・テストと補正がすべて工場での製造工程に組み込まれているため、システムを統合する時間を大幅に短縮できます。厳密な直交アライメントにより、ナビゲーション・システムの慣性フレーム・アライメントが簡単になります。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)やレジスタ構造により、データ収集や設定制御とのインターフェースもシンプルです。
ADIS16495 のフットプリントとコネクタ・システムにより、ADIS16375、ADIS16480、ADIS16485、ADIS16488A、および ADIS16490 から容易にアップグレードできるようになっています。ADIS16495 は約 47 mm × 44 mm × 14 mm のアルミニウム・パッケージに収容されており、標準コネクタ・インターフェースを備えています。
アプリケーション
- 高精度計測器、安定化
- ガイダンス、ナビゲーション、制御
- 航空電子機器、無人車両
- 高精度自律マシン、ロボティクス
ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 1
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16495-1BMLZ | 24-Lead Module with Connector Interface | ||
ADIS16495-2BMLZ | 24-Lead Module with Connector Interface | ||
ADIS16495-3BMLZ | 24-Lead Module with Connector Interface |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 21, 2020 - 19_0152 ADIS1649X IMU Package Dimension Tolerance Change |
||
ADIS16495-1BMLZ | 製造中 | |
ADIS16495-2BMLZ | 製造中 | |
ADIS16495-3BMLZ | 製造中 | |
4 1, 2020 - 20_0175 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement unit (IMU) products |
||
ADIS16495-1BMLZ | 製造中 | |
ADIS16495-2BMLZ | 製造中 | |
ADIS16495-3BMLZ | 製造中 | |
3 30, 2020 - 19_0080 ADIS1649X Layout Change |
||
ADIS16495-1BMLZ | 製造中 | |
ADIS16495-2BMLZ | 製造中 | |
ADIS16495-3BMLZ | 製造中 | |
1 26, 2018 - 18_0022 ADIS16495BMLZ / ADIS16497BMLZ Timing Spec Updates |
||
ADIS16495-1BMLZ | 製造中 | |
ADIS16495-2BMLZ | 製造中 | |
ADIS16495-3BMLZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?