ADIS16487

新規設計に推奨

6 自由度慣性センサーの航空電子機器認定取得サポート

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$2568.17
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • DO-178C/DO-254 設計保証レベル(DAL)B 認定取得予定
  • ED-12C 認定取得予定
  • 3 軸デジタル・ジャイロ・センサーのダイナミック・レンジ: ±450 °/sec
    • 軸間ミスアライメント誤差: ±0.018 °
    • 動作中のバイアス安定度: 6 °/hr
    • 角度ランダム・ウォーク: 0.3 °/√hr
    • 非直線性: 0.045 °/sec
  • 3 軸デジタル加速度センサーのダイナミック・レンジ: ±5 g
  • 3 軸、角度変化および速度変化の出力
  • 工場出荷時キャリブレーション済みの感度、バイアス、軸アライメント
    • キャリブレーション温度範囲:−40 °C ~ +85 °C
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)互換
  • プログラマブルな動作と制御
    • 自動と手動のバイアス補正制御
    • 4 個の FIR フィルタ・バンク、設定可能な 120 個のタップ
    • デジタル I/O:データ・レディ・アラーム・インジケータ、外部クロック
    • 状態監視用アラーム
    • パワー・マネージメント用のパワーダウン/スリープ・モード
    • オプションの外部サンプル・クロック入力:最大 2.4 kHz
    • 慣性センサーの連続セルフ・テスト
    • 慣性センサーのオン・デマンド・セルフ・テスト
    • CRC ベースの連続メモリ・テスト
  • 単電源動作:3.0 V ~ 3.6 V
  • 2000 g の機械的衝撃耐性
  • 動作温度範囲:−40 °C ~ +105 °C
ADIS16487
6 自由度慣性センサーの航空電子機器認定取得サポート
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

eval board
ADIS16IMU1/PCBZ

ADIS1613x、ADIS1637x、ADIS1648x、および ADIS1649x 向けブレークアウト・ボード

機能と利点

  • 多くの ADIS16xxx デバイスから既存の組み込みプロセッサ・システムへのプロトタイプ接続を容易にします。
  • 一部の ADIS16xxx デバイスを EVAL-ADIS2 評価用システムに接続するために必要です。
  • DUT の接続を容易にする、M2 x 0.4 ネジとハードウェアのキットが付属しています。

製品詳細

ADIS16IMU1/PCBZ は、多くの ADIS16xxx IMU およびジャイロ・センサー製品向けのブレークアウト・ボードです。複数の M2 x 0.4 mm タップ・ネジ穴が設けられており、いくつか異なるパッケージ・スタイルによる直接取り付けに対応しています。また、2 列の 16 ピン 2 mm 接続インターフェースによって、最大 12 インチの 1 mm リボン・ケーブルを使用したリモート・プロセッサ・ボードとの容易な接続を可能にしています。

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor®評価用システム

機能と利点

  • データ損失のないフル・サンプル・レートでのIMUのリアルタイム・サンプリングを確保
  • 外部電源不要(USBポートから給電可能)
  • 完全にオープンソースのAPI、ファームウェア、および評価用GUI
  • 回路図が利用可能
  • MATLAB、Python、LabViewに接続するためのラッパ・ライブラリを含むAPI

製品詳細

EVAL-ADIS-FX3は、iSensor評価ポートフォリオに加わった最新の製品で、ラボ環境や特性評価環境で信頼性の高い慣性データを取得するための使いやすいソリューションを提供するため、全くゼロの状態から設計されました。EVAL-ADIS-FX3は、外付けの試験装置に接続し、外部トリガに反応しながら、最大スループットで慣性センサー・データを取得できる機能を備えています。

また、新設計のハードウェア・プラットフォームの立ち上げに加え、信頼性の高いセンサー・データを取得するためのカスタム・アプリケーションをユーザが迅速に構築できる堅牢なAPIも開発しました。このAPIには、設計者があらゆる.NET互換環境で、センサーの性能に関する特性評価を行うための多くの便利な機能を組み込んでいます。

アプリケーション

  • 慣性センシング
  • ロボット
  • 自動運転
  • プラットフォームの安定化

ADIS16IMU1/PCBZ
ADIS1613x、ADIS1637x、ADIS1648x、および ADIS1649x 向けブレークアウト・ボード
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor®評価用システム

最新のディスカッション